(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅ハンマーEA575ES-11~EA575ES-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA575ES-11
銅ハンマーEA575ES-11~EA575ES-13 ハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,010円
税込単価
7,711円

型式:EA575ES-11,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    銅ハンマー
  • 頭部材質:
    その他
  • 柄材質:
    その他
  • 材質:
    頭:銅、柄:木製

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA575ES-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA575ES-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
全長(mm)
全重量(g)
頭重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA575ES-11

25
305
500
230

1個

7,010( 7,711円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA575ES-11,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 230g/25mm 銅ハンマー(木柄)
型式:EA575ES-12,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 900g/38mm 銅ハンマー(木柄)
型式:EA575ES-13,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 1350g/43mm 銅ハンマー(木柄)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅ハンマーEA575ES-11~EA575ES-13の型番EA575ES-11のページです。
型番EA575ES-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅ハンマーEA575ES-11~EA575ES-13

銅ハンマーEA575ES-11~EA575ES-13

    真鍮ハンマーEA575EL

    真鍮ハンマーEA575EL

      絶縁ハンマーEA575BZ

      絶縁ハンマーEA575BZ

        1150g/33mm銅ハンマー(木柄)EA575EX-1

        1150g/33mm銅ハンマー(木柄)EA575EX-1

          電工ハンマー(2WAYソケット付)EA575WC

          電工ハンマー(2WAYソケット付)EA575WC

            真鍮無反動ハンマーEA575BS

            真鍮無反動ハンマーEA575BS

              3.6kg/762mm真鍮大ハンマーEA575BS-16

              3.6kg/762mm真鍮大ハンマーEA575BS-16

                銅ハンマー

                銅ハンマー

                  ライトン銅ハンマー

                  ライトン銅ハンマー

                    無反動銅ハンマー

                    無反動銅ハンマー

                      無反動銅ハンマー グラスファイバー柄

                      無反動銅ハンマー グラスファイバー柄

                        伸銅ハンマー(木柄)

                        伸銅ハンマー(木柄)

                          オーエッチ工業 銅ハンマー

                          オーエッチ工業 銅ハンマー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ KTC(京都機械工具) オーエッチ工業 PBスイスツールズ PBスイスツールズ トラスコ中山 オーエッチ工業
                            通常価格 7,010円 6,370円 10,100円 10,470円 5,300円 26,920円 68,440円 7,611円 5,823円 11,294円 10,858円 4,941円 5,243円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 銅ハンマー 銅ハンマー 両口ハンマー 銅ハンマー 電工ハンマー 銅ハンマー 銅ハンマー 銅ハンマー 銅ハンマー 銅ハンマー 銅ハンマー 銅ハンマー 銅ハンマー
                            頭部材質 その他 真鍮 炭素鋼 その他 その他 真鍮 真鍮 真鍮 伸銅 スチール スチール 伸銅 伸銅
                            柄材質 その他 その他 その他 その他 その他 熱可塑性ゴム(TPR) 熱可塑性ゴム(TPR) ポリプロピレン(PP) ヒッコリー グラスファイバー ヒッコリー
                            材質 頭:銅、柄:木製 柄:木製 ハンドル:ポリファイバー 頭:銅、柄:木製 ヘッド部:炭素鋼(S45C)、パイプ:スチール、ソケット:Cr-V、グリップ:TPR、落下防止金具:炭素鋼(1008) - - - - - - - -

                            銅ハンマーEA575ES-11~EA575ES-13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA575ES-12
                            EA575ES-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            頭部(径)
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            全重量(g) 頭重量(g)

                            9,830円

                            ( 10,813円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            383551040900

                            12,030円

                            ( 13,233円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4337015401350

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました