(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1150g/33mm銅ハンマー(木柄)EA575EX-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1150g/33mm銅ハンマー(木柄)EA575EX-1

通常単価(税別)
10,470円
税込単価
11,517円

型式:EA575EX-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    銅ハンマー
  • 頭部(径)(mm):
    40×33
  • 全長(mm):
    370
  • 頭部材質:
    その他
  • 柄材質:
    その他
  • 材質:
    頭:銅、柄:木製
  • 全重量(g):
    1150
  • 頭重量(g):
    900

型番

EA575EX-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA575EX-1

1個

10,470( 11,517円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA575EX-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 1150g/33mm 銅ハンマー(木柄)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1150g/33mm銅ハンマー(木柄)EA575EX-1の型番EA575EX-1のページです。
型番EA575EX-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1150g/33mm銅ハンマー(木柄)EA575EX-1

1150g/33mm銅ハンマー(木柄)EA575EX-1

    銅ハンマー

    銅ハンマー

      片手ハンマー #1-1/4

      片手ハンマー #1-1/4

        3.6kg/762mm真鍮大ハンマーEA575BS-16

        3.6kg/762mm真鍮大ハンマーEA575BS-16

          1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)

          1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)

            OH ラバー&プラハンマー#1

            OH ラバー&プラハンマー#1

              910g/350mm ボールピンハンマー(ノンスパーキング)

              910g/350mm ボールピンハンマー(ノンスパーキング)

                ラバーハンマー

                ラバーハンマー

                  マイクロ・コンビハンマー

                  マイクロ・コンビハンマー

                    マイクロ両口ハンマー

                    マイクロ両口ハンマー

                      マイクロ・ヘッド交換ハンマー

                      マイクロ・ヘッド交換ハンマー

                        ヘッド交換ハンマー(中)

                        ヘッド交換ハンマー(中)

                          シンプレックス・ハンマー 強化型可鍛鋳鉄ハウジング、ファイバーグラス製ハンドル

                          シンプレックス・ハンマー 強化型可鍛鋳鉄ハウジング、ファイバーグラス製ハンドル

                            メーカー エスコ KTC(京都機械工具) オーエッチ工業 エスコ エスコ オーエッチ工業 エスコ オーエッチ工業 ANEX ANEX ANEX ANEX ロームヘルドハルダー
                            通常価格 10,470円 7,611円 3,260円 68,440円 14,660円 1,761円 13,980円 1,556円 893円 821円 1,214円 1,571円 36,730円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   9日目  
                            商品タイプ 銅ハンマー 銅ハンマー 片手ハンマー 銅ハンマー 両口ハンマー ゴムハンマー 片手ハンマー ゴムハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー 両口ハンマー
                            頭部(径)(mm) 40×33 30 33 50.8 65 32 36.7 32 12 12 12 20 80
                            全長(mm) 370 330 360 780 355 310 350 310 180 180 180 265 800
                            頭部材質 その他 真鍮 炭素鋼 真鍮 炭素鋼 樹脂 / その他 その他 その他 炭素銅 / ナイロン 炭素銅 炭素銅 / ナイロン / 真鍮 炭素銅 / ナイロン / 真鍮 その他
                            柄材質 その他 熱可塑性ゴム(TPR) 鉄 / その他 グラスファイバー / 熱可塑性ゴム(TPR) ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他 ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他 ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他 ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他 グラスファイバー

                            1150g/33mm銅ハンマー(木柄)EA575EX-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました