(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テスラメーター(検査用)EA703GA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テスラメーター(検査用)EA703GA

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
60,531円 ~ 79,325円  特別価格 
税込価格
66,584円 ~ 87,258円  特別価格 

型式:EA703GA-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:0- 2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 詳細タイプ:
    テスラメーター(検査用)
  • 電源:
    006P(9V乾電池)×1個(付属)
  • プローブ:
    Φ8(アキシャル型)×500mm
  • 重量(g):
    300
  • 測定精度:
    フルスケールの±5%
  • サイズ(W×D×H)mm:
    80×125×50
  • メーカー:
    テクノプラン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー型番
測定レンジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TTM-20
0~2/~4mT

1個

60,531円

57,165

( 62,882円 )

5日目

TTM-200
0~4/~20mT

1個

79,325円

74,660

( 82,126円 )

13日目

TTM-2000
0~40/~200mT

1個

79,325円

74,660

( 82,126円 )

13日目

TTM-5000
0~100/~500mT

1個

79,325円

74,660

( 82,126円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA703GA-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:0- 2/0- 4mT テスラメーター
型式:EA703GA-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:0- 4/0- 20mT テスラメーター
型式:EA703GA-3,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:0- 40/0-200mT テスラメーター
型式:EA703GA-4,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:0-100/0-500mT テスラメーター
【用途】
・各種ワーク加工後の残留磁気(滞留磁気)の測定・検査用として・マグネットのN極・S極の判別や、N極・S極の境界の判定用として
・磁気探傷後の非検査物の残留磁気の測定
・金型やプレス機器、工具等の滞留磁気の測定
・モーター等の漏れ磁束(D.C)の測定
・メッキ製品の帯磁検査
・各種、研究用、教材として

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テスラメーター(検査用)EA703GA

テスラメーター(検査用)EA703GA

    騒音計用校正器EA706C-11

    騒音計用校正器EA706C-11

      マルチ環境計測器セットEA743AK-2

      マルチ環境計測器セットEA743AK-2

        ワイヤレスアダプタEA708XA-1

        ワイヤレスアダプタEA708XA-1

          マルチ環境計測器セットEA743AK-100A

          マルチ環境計測器セットEA743AK-100A

            デジタル照度計EA712A-41

            デジタル照度計EA712A-41

              紫外線検知材EA722ZY

              紫外線検知材EA722ZY

                照度プローブEA743AM-6A

                照度プローブEA743AM-6A

                  デジタル風速風温計EA739AP-21

                  デジタル風速風温計EA739AP-21

                    デジタル紫外線強度計EA712AB-11

                    デジタル紫外線強度計EA712AB-11

                      ベーン式風速・風量計EA739AF-21

                      ベーン式風速・風量計EA739AF-21

                        バロメックス気圧計(温度計付)EA742MJ-1

                        バロメックス気圧計(温度計付)EA742MJ-1

                          デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1

                          デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 60,531円 46,080円 181,950円 14,390円 154,710円 93,170円 5,500円 53,550円 23,420円 24,500円 79,620円 37,230円 6,980円
                            通常出荷日 5日目~   1日目   8日目   1日目   20日目   18日目   1日目~   18日目   6日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 照度計 関連品 関連品 風速計 紫外線強度計 風速計 関連品 風速計
                            詳細タイプ テスラメーター(検査用) 騒音計用校正器 マルチ環境計測器セット ワイヤレスアダプタ マルチ環境計測器セット - 紫外線検知材 照度プローブ - - - バロメックス気圧計 -
                            電源 006P(9V乾電池)×1個(付属) 9V電池×2個(付属) 充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh) - 単3乾電池×3本(付属)、ACアダプタ(別売) 単3電池(1.5V)×3本(付属) - - アルカリ乾電池6P型(9V)1本、又は2本(1本付属) 9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります 単3電池(1.5V)×3本(付属) - 単4乾電池×3本(付属)
                            プローブ Φ8(アキシャル型)×500mm - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 300 - - 15 - - - - - - - - -

                            テスラメーター(検査用)EA703GAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました