(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)EA538KR-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)EA538KR-33

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,370円
税込単価
22,407円

型式:EA538KR-33,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0...

詳細情報を確認する

  • 手動・油圧:
    手動
  • 適応端子:
    裸圧着端子 / 裸圧着スリーブ
  • 全長(mm):
    200
  • 圧着範囲(m㎡):
    0.5~1.5・1.5~2.5・4.0~6.0・6.0~10.0
  • 型番:
    624 1071 3
  • メーカー:
    RENNSTEIG(レンシュタイグ)

型番

EA538KR-33 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA538KR-33

1個

20,370( 22,407円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA538KR-33,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.5-10.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)EA538KR-33の型番EA538KR-33のページです。
型番EA538KR-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)EA538KR-33

0.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)EA538KR-33

    0.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸端子用)EA538KR-32

    0.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸端子用)EA538KR-32

      1.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸圧着スリーブ/スプライス端子用)EA538KR-31

      1.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸圧着スリーブ/スプライス端子用)EA538KR-31

        0.5-6.0mm2圧着ペンチ(絶縁端子用)EA538KR-36

        0.5-6.0mm2圧着ペンチ(絶縁端子用)EA538KR-36

          0.25-16mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538CS-11

          0.25-16mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538CS-11

            0.5-2.5mm2圧着ペンチ(旗型端子用)EA538CJ-1

            0.5-2.5mm2圧着ペンチ(旗型端子用)EA538CJ-1

              1.25-2.0mm2圧着ペンチ(旗形端子用)EA538AA-7

              1.25-2.0mm2圧着ペンチ(旗形端子用)EA538AA-7

                1.25-2.0mm2圧着ペンチ(防水ピン端子/防水スリーブ)EA538AA-6

                1.25-2.0mm2圧着ペンチ(防水ピン端子/防水スリーブ)EA538AA-6

                  4P・6P・8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KR-51

                  4P・6P・8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KR-51

                    4P・8P圧着ペンチ(モジュラー端子用)EA538DE-62

                    4P・8P圧着ペンチ(モジュラー端子用)EA538DE-62

                      4P・8P圧着ペンチ(モジュラー端子用)EA538DE-61

                      4P・8P圧着ペンチ(モジュラー端子用)EA538DE-61

                        0.1- 2.5m㎡ 圧着ペンチ(オープンバレル端子用)

                        0.1- 2.5m㎡ 圧着ペンチ(オープンバレル端子用)

                          圧着ペンチ(裸端子/絶縁端子用)EA538BC-1、11

                          圧着ペンチ(裸端子/絶縁端子用)EA538BC-1、11

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 20,370円 20,370円 20,370円 20,460円 12,940円 6,000円 9,490円 9,990円 26,860円 11,300円 13,970円 31,780円 6,230円
                            通常出荷日 3日目   2日目   3日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            手動・油圧 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動
                            適応端子 裸圧着端子 / 裸圧着スリーブ 裸圧着端子 裸圧着スリーブ / 特殊形状 絶縁被覆付圧着端子 特殊形状 裸圧着端子 裸圧着端子 特殊形状 モジュラープラグ モジュラープラグ モジュラープラグ オープンバレル端子 -
                            全長(mm) 200 200 250 200 220 260 240 180 200 約180 約200 - 215
                            圧着範囲(m㎡) 0.5~1.5・1.5~2.5・4.0~6.0・6.0~10.0 0.5~1.0・1.5~2.5・4.0~6.0・10.0 1.5・2.5・4.0・6.0・10.0 0.5~1.0・1.5~2.5・4.0~6.0 0.25・0.5・0.75・1・1.5・2.5・4・6・10・16 0.5~1.0・1.5~2.5 1.25・2 1.25・2.0 - - - - -
                            型番 624 1071 3 624 032 3 624 031 3 624 060 3 6634 6 220 - - - 624 080 3 - - 624 045 31 -

                            0.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)EA538KR-33のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました