(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ステンレステープ]巻尺EA720LJ-10・EA720LJ-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[ステンレステープ]巻尺EA720LJ-10・EA720LJ-15

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,260円
税込単価
6,886円

型式:EA720LJ-10,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 10m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型巻尺
  • テープ幅(mm):
    13
  • 455mmピッチ表示:
  • JIS規格:
    なし
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質1:
    ボディ:ABS樹脂
  • 測定開始位置:
    B

型番

EA720LJ-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA720LJ-15

15

1個

6,260( 6,886円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA720LJ-10,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 10m 巻尺(ステンレステープ)
型式:EA720LJ-15,エスコ大分類:測定工具,商品名:13mmx 15m 巻尺(ステンレステープ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレステープ]巻尺EA720LJ-10・EA720LJ-15の型番EA720LJ-15のページです。
型番EA720LJ-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ステンレステープ]巻尺EA720LJ-10・EA720LJ-15

[ステンレステープ]巻尺EA720LJ-10・EA720LJ-15

    [ステンレステープ]巻尺EA720LK-10~EA720LK-50

    [ステンレステープ]巻尺EA720LK-10~EA720LK-50

      測量テープ EA720MC

      測量テープ EA720MC

        測量テープ(スタンド付)EA720MA

        測量テープ(スタンド付)EA720MA

          13mmx100m巻尺(スチールテープ)EA720LK-100

          13mmx100m巻尺(スチールテープ)EA720LK-100

            ステンレススピードテクロン10巾

            ステンレススピードテクロン10巾

              テープメジャー

              テープメジャー

                カクロング 10巾(パック包装製品)

                カクロング 10巾(パック包装製品)

                  大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)

                  大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)

                    小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

                    小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

                      小型巻尺フラットルール(スチール)

                      小型巻尺フラットルール(スチール)

                        大型巻尺“エンジニヤ スーパーワイド”(スチール)

                        大型巻尺“エンジニヤ スーパーワイド”(スチール)

                          “エンジニヤポケット”

                          “エンジニヤポケット”

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ムラテックKDS シンワ測定 ムラテックKDS 積水樹脂 ムラテックKDS ムラテックKDS TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
                            通常価格 6,260円 5,490円 4,570円 13,400円 25,720円 9,269円 290円 5,900円 6,700円 1,489円 1,366円 15,245円 5,099円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 小型巻尺 小型巻尺 大型巻尺 小型巻尺 小型巻尺 大型巻尺 小型巻尺
                            テープ幅(mm) 13 13 60 60 13 10 15 10 12 10 10 13 10
                            455mmピッチ表示
                            JIS規格 なし なし JIS1級 JIS1級 なし JIS1級 なし JIS1級 JIS1級 JIS1級 JIS1級 JIS1級 JIS1級
                            材質 ステンレス ステンレス ガラス繊維 ガラス繊維 スチール ステンレス ガラス繊維 スチール ガラス繊維 スチール スチール スチール スチール

                            [ステンレステープ]巻尺EA720LJ-10・EA720LJ-15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました