(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル糖度計(屈折計)EA776BD-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル糖度計(屈折計)EA776BD-10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,270円
税込単価
40,997円

型式:EA776BD-10,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    糖度計
  • 測定範囲(Brix%):
    0.0~85.0
  • 用途:
    食品
  • 屈折計特長:
    自動温度補正式
  • 精度:
    Brix:±0.2%Brix、温度:±0.3℃
  • サイズ:
    102×67×192mm
  • 温度補償:
    自動(10~40℃)
  • 分解能:
    Brix:0.1%Brix、温度:0.1℃
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 校正:
    水(蒸留水、精製水)
  • 測定範囲詳細:
    温度:0.0~80.0℃
  • 重量:
    420g
  • 電池寿命:
    約5000回
  • 電源:
    9Vアルカリ電池×1(付属)
  • メーカー:
    ハンナインスツルメンツ
  • 型番:
    HI96801
  • 防水性能:
    IP65
  • 光源:
    黄色LED
  • 測定時間:
    約1.5秒
  • 測定必要量:
    約2滴
  • セル:
    ステンレスリング&フリントガラスプリズム

型番

EA776BD-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA776BD-10

1個

37,270( 40,997円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA776BD-10,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル糖度計(屈折計)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル糖度計(屈折計)EA776BD-10の型番EA776BD-10のページです。
型番EA776BD-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル糖度計(屈折計)EA776BD-10

デジタル糖度計(屈折計)EA776BD-10

    デジタル糖度計EA776BD-31、EA776BD-32

    デジタル糖度計EA776BD-31、EA776BD-32

      ポータブル糖度計(3-313-0727)

      ポータブル糖度計(3-313-0727)

        [防水型]溶存オゾン計EA776EC-1

        [防水型]溶存オゾン計EA776EC-1

          [防水型]溶存酸素計EA776BE-41

          [防水型]溶存酸素計EA776BE-41

            残留塩素計[遊離塩素用]EA776C-1A

            残留塩素計[遊離塩素用]EA776C-1A

              穀類水分計(電気式殻粒計) PMシリーズ

              穀類水分計(電気式殻粒計) PMシリーズ

                米穀水分計 ライスタ f5

                米穀水分計 ライスタ f5

                  防水PHメーター

                  防水PHメーター

                    手持屈折計 佐藤計量器製作所

                    手持屈折計 佐藤計量器製作所

                      コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-51

                      コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-51

                        コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-52

                        コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-52

                          手持屈折計(標準タイプ)

                          手持屈折計(標準タイプ)

                            メーカー エスコ エスコ ケニス エスコ エスコ エスコ ケット科学研究所 ケット科学研究所 エスコ 佐藤計量器製作所 エスコ エスコ アタゴ
                            通常価格 37,270円 20,630円 27,645円 39,220円 32,270円 74,340円 143,647円 52,800円 19,830円 10,141円 29,610円 38,410円 12,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   2日目   2日目   2日目   8日目   8日目   2日目   1日目~   2日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ 糖度計 糖度計 糖度計 水質計 水質計 水質計 水分計 水分計 - - 水分計 水分計 屈折計
                            測定範囲(Brix%) 0.0~85.0 - 0~85 - - - - - - - - - -
                            用途 食品 食品 食品 水質調査 水質調査 水質調査 食品 食品 - - - - -
                            屈折計特長 自動温度補正式 自動温度補正式 - - - - 自動温度補正式 自動温度補正式 - - - - 先端・フタ板自動給水式
                            精度 Brix:±0.2%Brix、温度:±0.3℃ 糖度(Brix値):±0.2%、屈折率:±0.0003、温度:±1℃ - オゾン:±2%FS、温度:±1℃ 溶存酸素:±2%FS、温度:±1℃ ±0.03mg/L(±測定値の3%) - - - - 木材:±2%、建築素材:±0.2% 木材:±2%、建築素材:±0.2% -

                            デジタル糖度計(屈折計)EA776BD-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました