(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5~8mm/4本組[Nut]ドライバーセット(フレキシブル) EA565CT-2

5~8mm/4本組[Nut]ドライバーセット(フレキシブル) EA565CT-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,830円
税込単価
4,213円

型式:EA565CT-2,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバ...

詳細情報を確認する

型番

EA565CT-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA565CT-2

1個

3,830( 4,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA565CT-2,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:5-8mm/4本組 Nut ドライバーセット(フレキシブル)

カタログ

 

EA565CT-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5~8mm/4本組[Nut]ドライバーセット(フレキシブル) EA565CT-2の型番EA565CT-2のページです。
型番EA565CT-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5~8mm/4本組[Nut]ドライバーセット(フレキシブル) EA565CT-2

5~8mm/4本組[Nut]ドライバーセット(フレキシブル) EA565CT-2

    5本組[Nut]ドライバー(ケース付)EA565BF-1

    5本組[Nut]ドライバー(ケース付)EA565BF-1

      パワーソケットドライバー 対辺5.5×115

      パワーソケットドライバー 対辺5.5×115

        E4~E8/5本組[E-Torx]BOXドライバーセットEA565CT-1

        E4~E8/5本組[E-Torx]BOXドライバーセットEA565CT-1

          ボールグリップ貫通ドライバー 230-5.5×75

          ボールグリップ貫通ドライバー 230-5.5×75

            SUSスタビードライバー SSSD-M2

            SUSスタビードライバー SSSD-M2

              SUSスタビードライバー SSSD-P2

              SUSスタビードライバー SSSD-P2

                超ミニスタビードライバー SSD-M2

                超ミニスタビードライバー SSD-M2

                  差替式ドライバーセット(BOX)

                  差替式ドライバーセット(BOX)

                    (+)ロングドライバー EA560SJ-11/-12

                    (+)ロングドライバー EA560SJ-11/-12

                      ドライバーセット(BOX付き)250.CBB

                      ドライバーセット(BOX付き)250.CBB

                        ドライバーセット(BOX付き)240.CBB

                        ドライバーセット(BOX付き)240.CBB

                          ドライバーセット(BOX付き)242.CBB

                          ドライバーセット(BOX付き)242.CBB

                            メーカー エスコ エスコ ベッセル エスコ ベッセル TONE TONE TONE PBスイスツールズ エスコ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 3,830円 10,590円 424円 4,220円 738円 3,006円 3,260円 485円 7,089円 5,070円 8,944円 9,112円 7,610円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   3日目   2日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            先端形状 ソケット ソケット ソケット トルクス マイナス(-) マイナス(-) プラス(+) マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) プラス(+) / マイナス(-) マイナス(-) プラス(+)
                            先端サイズ・ソケット(mm) 6 / 7 / 8 / 5 10 / 6 / 7 / 8 / 5.5 5.5 - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 約290 168 / 185 / 192 212 約260 156 90 90 30 125 355 175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270 180 / 195 / 220 / 245 / 270 / 300 150 / 175 / 205 / 270
                            軸長(mm) 約185 70~80 115 約150 75 35 35 14 20 250 100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 90 100 / 150 / 60 / 80
                            軸形状 六角

                            5~8mm/4本組[Nut]ドライバーセット(フレキシブル) EA565CT-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました