(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6本組[+-]ドライバー(ケース付)EA560SJ

6本組[+-]ドライバー(ケース付)EA560SJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,590円
税込単価
14,949円

型式:EA560SJ,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+) / マイナス(-)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.1 / No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    4 / 5.5 / 6.5
  • 軸長(mm):
    80~150
  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    なし
  • カラー:
    黒、緑
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • メーカー型番:
    ESCOオリジナルセット品
  • ケースサイズ:
    240×48×315mm
  • 工具袋:
    310×150(H)mm、ナイロン製
  • セット内容:
    6本組

型番

EA560SJ 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA560SJ

1個

13,590( 14,949円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA560SJ,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:6本組 + -ドライバー(ケース付)

カタログ

 

EA560SJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組[+-]ドライバー(ケース付)EA560SJの型番EA560SJのページです。
型番EA560SJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6本組[+-]ドライバー(ケース付)EA560SJ

6本組[+-]ドライバー(ケース付)EA560SJ

    6本組[+-]ドライバーEA560PE-500A

    6本組[+-]ドライバーEA560PE-500A

      8本組[+-]ドライバーEA560SE

      8本組[+-]ドライバーEA560SE

        6本組[+- pozi]ドライバーセット(ステンレス製)

        6本組[+- pozi]ドライバーセット(ステンレス製)

          差替式ドライバーセット(BOX)

          差替式ドライバーセット(BOX)

            ドライバーセット(BOX付き)250.CBB

            ドライバーセット(BOX付き)250.CBB

              差替式ドライバーセット8218

              差替式ドライバーセット8218

                ドライバーセット(BOX付き)1575.CBB

                ドライバーセット(BOX付き)1575.CBB

                  ドライバーセット(BOX付き)1530.CBB

                  ドライバーセット(BOX付き)1530.CBB

                    すべらんドライバーセット

                    すべらんドライバーセット

                      差替式ドライバーセット215.CBB

                      差替式ドライバーセット215.CBB

                        スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX付き)

                        スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX付き)

                          差替式ドライバーセット215.CBB/2

                          差替式ドライバーセット215.CBB/2

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ TONE PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 13,590円 9,740円 21,500円 10,800円 7,007円 8,841円 10,544円 8,320円 5,861円 4,000円 9,952円 15,460円 10,670円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目  
                            先端形状 プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブ プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-) プラス(+) / マイナス(-)
                            先端サイズ・プラス(+) No.1 / No.2 / No.3 No.1 / No.2 No.1 / No.2 / No.3 No.1 / No.2 No.1 / No.2 No.1 / No.2 No.1 / No.2 No.1 / No.2 No.1 No.1 / No.2 No.1 / No.2 No.1 / No.2 / No.3 No.1 / No.2
                            先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 4 / 5.5 / 6.5 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8 3 / 6.5 4 / 5.5 / 6.5 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8 2.5 / 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 4 / 6.5 6 2.5 / 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8 5.5 / 6.5 / 8 2.5 / 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8
                            軸長(mm) 80~150 80~140 75~175 80・100(プラス) / 80・100(ポジドライブ)、80・150(マイナス) 20 100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90 100 / 110 / 120 / 60 / 75 / 80 / 90 100 / 120 / 140 / 50 / 80 / 90 100 / 140 / 50 / 80 100 / 75 100 / 110 / 120 / 80 / 90 100 / 150 / 80 100 / 110 / 120 / 50 / 80 / 90
                            軸形状

                            6本組[+-]ドライバー(ケース付)EA560SJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました