(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバー付カッティングピンセットEA595AL-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レバー付カッティングピンセットEA595AL-12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,200円
税込単価
11,220円

型式:EA595AL-12,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    特殊形状
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    鋼製
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • 先端幅(mm):
    8
  • 仕様:
    レバー付
  • 全長:
    115mm
  • ハンドル厚み:
    3.0mm
  • 重量(g):
    30
  • 刃幅:
    10mm
  • ハンドル幅:
    9.8mm

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

EA595AL-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA595AL-12

1個

10,200( 11,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA595AL-12,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:115mm カッティングピンセット(カーボン S製)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバー付カッティングピンセットEA595AL-12の型番EA595AL-12のページです。
型番EA595AL-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバー付カッティングピンセットEA595AL-12

レバー付カッティングピンセットEA595AL-12

    カッティングピンセットEA595AL-16~EA595AL-20

    カッティングピンセットEA595AL-16~EA595AL-20

      120mmカッティングピンセット(ステンレス製)EA595AL-10

      120mmカッティングピンセット(ステンレス製)EA595AL-10

        3.2×102mmピンセット[ステンレス製]EA595GC-12A

        3.2×102mmピンセット[ステンレス製]EA595GC-12A

          精密ピンセット[ステンレス製]EA595AK-16・EA595AK-17

          精密ピンセット[ステンレス製]EA595AK-16・EA595AK-17

            WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-150・EA595AK-151

            WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-150・EA595AK-151

              135mmピンセット(ステンレス製/×4.5ルーペ付)EA595GD-30

              135mmピンセット(ステンレス製/×4.5ルーペ付)EA595GD-30

                逆作用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-104~EA595AK-107

                逆作用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-104~EA595AK-107

                  精密ピンセット[ステンレス製]EA595GB-5~EA595GB-9

                  精密ピンセット[ステンレス製]EA595GB-5~EA595GB-9

                    ピンセット[デルリン製]EA595AM-4・EA595AM-5

                    ピンセット[デルリン製]EA595AM-4・EA595AM-5

                      カッティングピンセット 9211-01

                      カッティングピンセット 9211-01

                        2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-3S~EA595GC-6S

                        2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-3S~EA595GC-6S

                          WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-152

                          WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-152

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ クニペックス エスコ エスコ
                            通常価格 10,200円 9,030円 5,980円 270円 2,340円 3,120円 2,600円 7,890円 4,700円 260円 15,530円 350円 3,120円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            先端タイプ 特殊形状 特殊形状 先曲り 標準ストレート / 丸型 標準ストレート / 先細りストレート 先曲り / 特殊形状 先細りストレート 先曲り / 平型 / 逆作用 先細りストレート 先曲り 特殊形状 先細りストレート / 先曲り 特殊形状
                            先端チップ交換機能有無 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            単品・セット品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 セット 単品
                            材質 鋼製 鋼製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 プラスチック製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

                            レバー付カッティングピンセットEA595AL-12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました