(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/125W/180mm刃物研磨機EA818MY-1AA

AC100V/125W/180mm刃物研磨機EA818MY-1AA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,414円
税込単価
26,855円

型式:EA818MY-1AA,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 砥石径(mm):
    180
  • 電源:
    AC100V・125W
  • コード長:
    1.8m
  • サイズ:
    270×270×240(H)mm
  • メーカー:
    京セラ
  • 付属品:
    #1000中砥石×1、水タンク、排水ホース、刃物ガイド、スパナ
  • 型番:
    FG-18
  • 材質:
    樹脂ボディ
  • 砥石サイズ:
    Φ180×20(厚み)×70(穴径)mm
  • 重量:
    5kg
  • 電流:
    1.3A
  • 定格時間:
    20分
  • 回転数(50/60Hz):
    400/470rpm

型番

EA818MY-1AA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA818MY-1AA

1個

24,414( 26,855円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA818MY-1AA,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/125W/180mm 刃物研磨機
【用途】
・ハサミ、包丁などの刃物研磨に

カタログ

 

Loading...

EA818MY-1AAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/125W/180mm刃物研磨機EA818MY-1AAの型番EA818MY-1AAのページです。
型番EA818MY-1AAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/125W/180mm刃物研磨機EA818MY-1AA

AC100V/125W/180mm刃物研磨機EA818MY-1AA

    替砥石[EA818MY-6用]EA818MY-7~EA818MY-9

    替砥石[EA818MY-6用]EA818MY-7~EA818MY-9

      97mm 刃物研磨機

      97mm 刃物研磨機

        2.5-13.0mm ドリル研磨機

        2.5-13.0mm ドリル研磨機

          2.5-19.0mm ドリル研磨機

          2.5-19.0mm ドリル研磨機

            (EA818MY用)砥石

            (EA818MY用)砥石

              研磨機FG-18用砥石

              研磨機FG-18用砥石

                ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機

                ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機

                  ドリ研ローソク形 超硬用研磨機

                  ドリ研ローソク形 超硬用研磨機

                    研磨用砥石/超仕上用砥石/仕上用砥石

                    研磨用砥石/超仕上用砥石/仕上用砥石

                      #400 ダイヤモンドホイール

                      #400 ダイヤモンドホイール

                        ドリ研X14 ステン用砥石 135°

                        ドリ研X14 ステン用砥石 135°

                          ドリ研エース Aチャック付

                          ドリ研エース Aチャック付

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ リョービ ニシガキ工業 ニシガキ工業 エスコ エスコ ニシガキ工業 ニシガキ工業
                            通常価格 24,414円 9,396円 22,980円 34,850円 40,500円 8,315円 7,222円 65,878円 63,298円 6,100円 5,390円 5,084円 28,508円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 ドリル研磨機 ドリル研磨機 その他 - - - その他 その他 - -
                            砥石径(mm) 180 205 - - - - 180 48 48 - - 50 50
                            電源 AC100V・125W - AC100V AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) - - - - - - - -
                            コード長 1.8m - 2m 1.8m(アース付) 1.8m(アース付) - - - - - - - -
                            サイズ 270×270×240(H)mm Φ205×25(厚)×80(穴径)mm 180×170×140(H)mm - - Φ180×20(厚)×70(穴径)mm - - - 205(直径)×20(厚み)×80(穴径)mm Φ97mm×30(厚)×20(穴径)mm - -

                            AC100V/125W/180mm刃物研磨機EA818MY-1AAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            研削機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました