(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替砥石[EA818MY-6用]EA818MY-7~EA818MY-9

替砥石[EA818MY-6用]EA818MY-7~EA818MY-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,396円 ~ 12,772円
税込価格
10,336円 ~ 14,049円

型式:EA818MY-7,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 砥石径(mm):
    205
  • サイズ:
    Φ205×25(厚)×80(穴径)mm
  • メーカー:
    京セラ
  • 入数:
    1枚入り

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
型番
粒度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AE24024
#180

1個

9,396( 10,336円 )

1日目

AE24025
#1000

1個

9,700( 10,670円 )

1日目

AE24026
#6000

1個

12,772( 14,049円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA818MY-7,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:φ205x25mm/# 180 EA818MY-6用砥石
型式:EA818MY-8,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:φ205x25mm/#1000 EA818MY-6用砥石
型式:EA818MY-9,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:φ205x25mm/#6000 EA818MY-6用砥石

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替砥石[EA818MY-6用]EA818MY-7~EA818MY-9

替砥石[EA818MY-6用]EA818MY-7~EA818MY-9

    AC100V/125W/180mm刃物研磨機EA818MY-1AA

    AC100V/125W/180mm刃物研磨機EA818MY-1AA

      (EA818MY用)砥石

      (EA818MY用)砥石

        研磨用砥石/超仕上用砥石/仕上用砥石

        研磨用砥石/超仕上用砥石/仕上用砥石

          #600 ダイヤモンドホイール

          #600 ダイヤモンドホイール

            #400 ダイヤモンドホイール

            #400 ダイヤモンドホイール

              [EA826ER用] 砥石

              [EA826ER用] 砥石

                FG-205用砥石

                FG-205用砥石

                  ニシガキ ドリ研エース用砥石

                  ニシガキ ドリ研エース用砥石

                    研磨機FG-18用砥石

                    研磨機FG-18用砥石

                      ドリ研X14 ステン用砥石 135°

                      ドリ研X14 ステン用砥石 135°

                        ニシガキ ドリ研X14用砥石 118°

                        ニシガキ ドリ研X14用砥石 118°

                          ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機

                          ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ リョービ ニシガキ工業 リョービ ニシガキ工業 ニシガキ工業 ニシガキ工業
                            通常価格 9,396円 24,414円 8,315円 6,100円 5,390円 5,390円 4,800円 8,659円 4,618円 7,222円 5,084円 4,339円 65,878円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - - -
                            砥石径(mm) 205 180 - - - - - 205 50 180 50 50 48
                            サイズ Φ205×25(厚)×80(穴径)mm 270×270×240(H)mm Φ180×20(厚)×70(穴径)mm 205(直径)×20(厚み)×80(穴径)mm Φ97mm×30(厚)×20(穴径)mm Φ97mm×30(厚)×20(穴径)mm - - - - - - -
                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ HiKOKI - - ボッシュ - - - - - -
                            入数 1枚入り - 1枚入り 1枚入り 1枚入り 1枚入り - - - - - - -

                            替砥石[EA818MY-6用]EA818MY-7~EA818MY-9のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            研削機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました