(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1060mmアングルカッター(Lアングル用)EA527AA-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1060mmアングルカッター(Lアングル用)EA527AA-32

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,482円 79,277円
税込単価
92,930円 87,205円

型式:EA527AA-32,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ハンドル:鉄、刃:特殊刃物鋼
  • 重量:
    11kg
  • 全長:
    1060mm
  • 切断能力(t×L):
    4.0mm×50mm・5.0mm×40mm以下(ステンレスアングルは3.0mm×40mmまで切断可能)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA527AA-32

1個

84,482円

79,277

( 87,205円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA527AA-32,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1060mm アングルカッター(Lアングル用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1060mmアングルカッター(Lアングル用)EA527AA-32の型番EA527AA-32のページです。
型番EA527AA-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1060mmアングルカッター(Lアングル用)EA527AA-32

1060mmアングルカッター(Lアングル用)EA527AA-32

    920mmアングルカッター(Lアングル用)EA527AA-31

    920mmアングルカッター(Lアングル用)EA527AA-31

      1060mmアングルカッター(角丸アングル用)EA527AA-2

      1060mmアングルカッター(角丸アングル用)EA527AA-2

        アングルカッター

        アングルカッター

          アングルカッター_替刃

          アングルカッター_替刃

            アングルカッター EX可動刃

            アングルカッター EX可動刃

              アングルカッター EX固定刃

              アングルカッター EX固定刃

                アングル切断機 AGS

                アングル切断機 AGS

                  EXレースウエイカッター D2鉄・DP2レースウェイ用

                  EXレースウエイカッター D2鉄・DP2レースウェイ用

                    モクバ印 DINレールカッター

                    モクバ印 DINレールカッター

                      EXレースウェイカッター D1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用

                      EXレースウェイカッター D1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用

                        モクバ印 DINレールカッター 替刃セット

                        モクバ印 DINレールカッター 替刃セット

                          FGプラスチックニッパ N-125PF・N-150PF

                          FGプラスチックニッパ N-125PF・N-150PF

                            メーカー エスコ エスコ エスコ MOKUBA MOKUBA MOKUBA MOKUBA 松阪商事 MOKUBA MOKUBA MOKUBA MOKUBA SK-11
                            通常価格 84,482円 55,110円 85,976円 56,381円 10,893円 31,671円 31,671円 16,729円 131,771円 75,032円 131,771円 33,578円 1,727円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目   5日目  
                            材質 ハンドル:鉄、刃:特殊刃物鋼 ハンドル:鉄、刃:特殊刃物鋼 ハンドル:鉄、刃:特殊刃物鋼 - - - - - - - - - -
                            重量 11kg 7kg 12kg - - - - - - - - - -
                            全長 1060mm 920mm 1060mm - - - - - - - - - -
                            切断能力(t×L) 4.0mm×50mm・5.0mm×40mm以下(ステンレスアングルは3.0mm×40mmまで切断可能) 3.2mm×40mm以下(ステンレスアングルは不可) 4.5mm×50mm以下(ステンレスアングルは3.0mm×40mmまで切断可能) - - - - - - - - - -

                            1060mmアングルカッター(Lアングル用)EA527AA-32のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました