(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA688MD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA688MD

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,280円
税込単価
15,708円

型式:EA688MD-0,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA688MD-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
差込角
型番
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA688MD-11

20~100
0.5
473
1/2"
96311
1630

1個

14,280( 15,708円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA688MD-0,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 1-  5N・m(1/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
型式:EA688MD-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 5- 25N.m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
型式:EA688MD-11,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:20-100N.m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
型式:EA688MD-12,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:40-200N.m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
型式:EA688MD-13,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:60-340N・m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
型式:EA688MD-16,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:110-550N・m(3/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
型式:EA688MD-17,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:160-800N・m(3/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
型式:EA688MD-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:10-50N・m(3/8"DR) トルクレンチ(ラチェット式)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA688MDの型番EA688MD-11のページです。
型番EA688MD-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA688MD

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA688MD

    ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723ND

    ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723ND

      ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723VA-121・EA723VA-124

      ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723VA-121・EA723VA-124

        ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ(左右ネジ対応)EA723NG-11~EA723NG-14

        ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ(左右ネジ対応)EA723NG-11~EA723NG-14

          40-200N・m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)EA723VA-123

          40-200N・m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)EA723VA-123

            20-100N・m(3/8"DR)トルクレンチ(ラチェット式)EA723VA-112

            20-100N・m(3/8"DR)トルクレンチ(ラチェット式)EA723VA-112

              200-1500N・m(1"DR)[ラチェット式]トルクレンチEA723NG-5A

              200-1500N・m(1"DR)[ラチェット式]トルクレンチEA723NG-5A

                トルクレンチ EA723JE-21A、31A、32A、33A、41A、42A、43A、44A

                トルクレンチ EA723JE-21A、31A、32A、33A、41A、42A、43A、44A

                  ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ EA723VA-111

                  ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ EA723VA-111

                    [ヘッド交換式]アジャスタブル型トルクレンチEA723NK

                    [ヘッド交換式]アジャスタブル型トルクレンチEA723NK

                      ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WD-1・EA723WD-2

                      ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WD-1・EA723WD-2

                        ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WE-1~EA723WE-10

                        ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WE-1~EA723WE-10

                          ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WC-1~EA723WC-5

                          ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WC-1~EA723WC-5

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 14,280円 20,340円 32,200円 54,760円 35,960円 34,030円 109,430円 31,679円 33,890円 15,660円 69,340円 18,910円 21,660円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目  
                            ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式
                            負荷方向 左右 - - - -
                            精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3%(スパナヘッド使用時は±4%) ±3% ±3% ±3%
                            メーカー SATA TONE Wera TONE Wera Wera TONE 京都機械工具(KTC) - TONE 東日製作所(TOHNICHI) 東日製作所(TOHNICHI) 東日製作所(TOHNICHI)

                            ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA688MDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました