(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155RH-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155RH-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,240円
税込単価
36,564円

型式:EA155RH-6,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エア...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    450
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    16
  • 回転数(rpm):
    15000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • 空気消費量(m³/min):
    0.113
  • メーカー:
    IngersollRand(インガソール・ランド)
  • 型番:
    2125Qi
  • 使用トルク範囲:
    34~340N・m
  • 使用コンプレッサー:
    5HP
  • 重量:
    1.14kg
  • 全長:
    155mm

型番

EA155RH-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA155RH-6

1個

33,240( 36,564円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA155RH-6,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:1/2”DR/450N_m エアーインパクトレンチ(低騒音型)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155RH-6の型番EA155RH-6のページです。
型番EA155RH-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155RH-6

(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155RH-6

    (1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155EB-2

    (1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155EB-2

      (1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155EB-1

      (1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155EB-1

        1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-2

        1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-2

          (1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155DH-1

          (1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155DH-1

            1/2"DR エアーインパクトレンチ EA155EB-3

            1/2"DR エアーインパクトレンチ EA155EB-3

              1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) EA155KB-1A

              1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) EA155KB-1A

                1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-4

                1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-4

                  3/4"DR エアーインパクトレンチ EA155EC-1

                  3/4"DR エアーインパクトレンチ EA155EC-1

                    (1/2"DR)エアーラチェットレンチ(インパクト式)EA155EB-4

                    (1/2"DR)エアーラチェットレンチ(インパクト式)EA155EB-4

                      (3/8"DR)エアーインパクトレンチEA155DB-11

                      (3/8"DR)エアーインパクトレンチEA155DB-11

                        インパクトレンチNW-6HS

                        インパクトレンチNW-6HS

                          油中駆動インパクトレンチ  YW-6CK

                          油中駆動インパクトレンチ YW-6CK

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業
                            通常価格 33,240円 24,500円 23,190円 107,161円 29,820円 19,393円 43,880円 75,600円 39,618円 43,765円 23,330円 45,847円 38,087円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            最大締付トルク(N・m) 450 1356 407 3390 271 678 520 2441 1763 271 271 75 25
                            ソケット差込角(mm) 12.7 12.7 12.7 25.4 12.7 12.7 12.7 25.4 19 12.7 9.5 9.5 9.5
                            能力ボルト径(mmφ) 16 22 16 45 13 16 16 38 26 12 13 標準:8/高力:6 6
                            回転数(rpm) 15000 9000 6500 4500 6000 10000 9600 5000 6000 900 6000 9000 8000
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.6 0.62 0.62 0.62 0.62 0.6 0.6

                            (1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155RH-6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました