(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー用ロングチゼルセット(10.2mm)EA159SD-132

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアー用ロングチゼルセット(10.2mm)EA159SD-132

通常単価(税別)
23,200円
税込単価
25,520円

型式:EA159SD-132,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    関連アクセサリー
  • 材質:
    工具鋼
  • 全長:
    457mm
  • <セット内容>:
    4本組:テーパーポンチ(ブルポイント)、コールドチゼル、ハンマー、スクレーパー
  • 軸径:
    10.2mm
  • セット重量:
    2.09kg

型番

EA159SD-132 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA159SD-132

1個

23,200( 25,520円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA159SD-132,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:4本組10.2mm エアー用ロングチゼルセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー用ロングチゼルセット(10.2mm)EA159SD-132の型番EA159SD-132のページです。
型番EA159SD-132に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー用ロングチゼルセット(10.2mm)EA159SD-132

エアー用ロングチゼルセット(10.2mm)EA159SD-132

    エアー用チゼルセット(10.2mm)EA159SD-131

    エアー用チゼルセット(10.2mm)EA159SD-131

      エアー用チゼルセット(12.6mm)EA159SD-121

      エアー用チゼルセット(12.6mm)EA159SD-121

        エアー用フォークチゼル(10.2mm)EA159SD

        エアー用フォークチゼル(10.2mm)EA159SD

          エアー用ナットスプリッターチゼル(10.2mm)EA159SD-91

          エアー用ナットスプリッターチゼル(10.2mm)EA159SD-91

            エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SB-1

            エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SB-1

              エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SC-21

              エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SC-21

                エアー用ロングフラットチゼル(10.2mm)EA159SD

                エアー用ロングフラットチゼル(10.2mm)EA159SD

                  エアーチゼルセット(12.7mm)EA159KA-2

                  エアーチゼルセット(12.7mm)EA159KA-2

                    エアハンマセット AH-10.2PA

                    エアハンマセット AH-10.2PA

                      パワースケーラー用ニードル

                      パワースケーラー用ニードル

                        パワースケーラー用ニードル No.HPSN-218

                        パワースケーラー用ニードル No.HPSN-218

                          空気式・電動式ジェットタガネ用ニードル

                          空気式・電動式ジェットタガネ用ニードル

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ パオック ベッセル ベッセル 日東工器
                            通常価格 23,200円 36,270円 20,940円 7,330円 6,080円 6,510円 7,670円 9,520円 72,190円 7,748円 3,388円 6,370円 7,606円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   2日目   1日目   2日目   3日目   1日目   4日目   1日目~  
                            商品種類 関連アクセサリー 関連アクセサリー 関連アクセサリー 関連アクセサリー 関連アクセサリー ピストル型 ピストル型 関連アクセサリー ピストル型 ピストル型 関連アクセサリー 関連アクセサリー 関連アクセサリー
                            材質 工具鋼 工具鋼 工具鋼 - - アルミ アルミ - - - - - -
                            全長 457mm 203mm コールドチゼル:251mm、テーパーポンチ:257mm、リベット・ボルトカッター:248mm、ハンマー:165mm 117mm 457mm 174mm 174mm - 200mm - - - -
                            <セット内容> 4本組:テーパーポンチ(ブルポイント)、コールドチゼル、ハンマー、スクレーパー 6本組:コールドチゼル、パネルカッター(先細)、スクレーパー、ダブルカットボディリッパー、パネルカッター、テールパイプカットオフ 4本組:コールドチゼル、テーパーポンチ、リベット・ボルトカッター、ハンマー - - - - - - - - - -
                            軸径 10.2mm 10.2mm 12.6mm 10.2mm 10.2mm - - 10.2mm - - - - -

                            エアー用ロングチゼルセット(10.2mm)EA159SD-132のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました