(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[75mm]エアーカットオフグラインダーEA159DN-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[75mm]エアーカットオフグラインダーEA159DN-11

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,080円
税込単価
6,688円

型式:EA159DN-11,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • 無負荷回転数(rpm):
    20000
  • 全長(mm):
    202
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 空気消費量(m³/min):
    0.17
  • 付属品:
    砥石取付用レンチ、スパナ
  • ディスクサイズ:
    75mm
  • 吸入口:
    PT1/4"
  • 重量(g):
    890
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kw
  • 適合砥石(直径×穴径):
    75×9.5mm

型番

EA159DN-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA159DN-11

1個

6,080( 6,688円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA159DN-11,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:20,000rpm/75mm エアーカットオフグラインダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[75mm]エアーカットオフグラインダーEA159DN-11の型番EA159DN-11のページです。
型番EA159DN-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[75mm]エアーカットオフグラインダーEA159DN-11

[75mm]エアーカットオフグラインダーEA159DN-11

    エアーグラインダーキットEA159SJ-1

    エアーグラインダーキットEA159SJ-1

      ストレートグラインダNHG-65LD-75

      ストレートグラインダNHG-65LD-75

        25000rpm/3mm・6mm エアーグラインダーキット

        25000rpm/3mm・6mm エアーグラインダーキット

          ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)

          ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)

            ベビーダイグラインダー

            ベビーダイグラインダー

              超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用)

              超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用)

                ダイグラインダRG-38CA

                ダイグラインダRG-38CA

                  エアダイグラインダー(長軸型)

                  エアダイグラインダー(長軸型)

                    エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

                    エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

                      ダイグラインダRG-25

                      ダイグラインダRG-25

                        エアストレート ミゼットグラインダー

                        エアストレート ミゼットグラインダー

                          ロンググラインダー(3")(横方排気)

                          ロンググラインダー(3")(横方排気)

                            メーカー エスコ エスコ 日本ニューマチック工業 エスコ 空研 トラスコ中山 アクセル 日本ニューマチック工業 バーコ 不二空機 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業 アクセル
                            通常価格 6,080円 9,110円 42,684円 9,059円 16,589円 15,826円 27,207円 22,112円 27,983円 24,310円 35,320円 21,511円 47,207円
                            通常出荷日 2日目   1日目   6日目   2日目   1日目   4日目   7日目   6日目   1日目   1日目   4日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 消音タイプ 通常タイプ 長軸型 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 長軸型
                            無負荷回転数(rpm) 20000 22000 14600 25000 19000 27000 30000 22000 25000 18000 30000 24000 28000
                            全長(mm) 202 174 756 155 166 153 155 189 258 176 174 173 212
                            使用空気圧力(MPa) 0.63 0.63 0.6 0.62 0.6 0.6 0.4~0.6 0.6 0.63 0.63 0.6 0.6 0.4~0.65
                            空気消費量(m³/min) 0.17 0.115 0.55 0.0736 0.44 0.38 0.3 0.5 0.113 0.8 0.4 0.45 0.4

                            [75mm]エアーカットオフグラインダーEA159DN-11のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました