(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"DRインパクトHexビットソケットセットEA164WE

3/8"DRインパクトHexビットソケットセットEA164WE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,820円
税込単価
22,902円

型式:EA164WE,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケッ...

詳細情報を確認する

型番

EA164WE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA164WE

1個

20,820( 22,902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA164WE,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR インパクトHexビットソケットセット

カタログ

 

Loading...

EA164WEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DRインパクトHexビットソケットセットEA164WEの型番EA164WEのページです。
型番EA164WEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/8"DRインパクトHexビットソケットセットEA164WE

3/8"DRインパクトHexビットソケットセットEA164WE

    3/8"DRインパクトHexビットソケットセット[インチ]EA164WF

    3/8"DRインパクトHexビットソケットセット[インチ]EA164WF

      1/2"DRインパクトHexビットソケットセットEA164XD

      1/2"DRインパクトHexビットソケットセットEA164XD

        1/2"DRインパクトHexビットソケットセット(インチ)EA164XC

        1/2"DRインパクトHexビットソケットセット(インチ)EA164XC

          3/8"DRインパクトソケットセットEA164MK

          3/8"DRインパクトソケットセットEA164MK

            3/4"DRインパクトソケットセットEA164KK-1

            3/4"DRインパクトソケットセットEA164KK-1

              (1/2"DR)インパクト(Hex)ソケットセット(10個組)EA164DF-200

              (1/2"DR)インパクト(Hex)ソケットセット(10個組)EA164DF-200

                (3/8"DR)ロングHexビットソケットセット(ホールド機能付)EA617AK-805

                (3/8"DR)ロングHexビットソケットセット(ホールド機能付)EA617AK-805

                  (3/8"DR)Hexビットソケットセット(ホールド機能付)(インチ)EA617AK-804

                  (3/8"DR)Hexビットソケットセット(ホールド機能付)(インチ)EA617AK-804

                    3/8"DRユニバーサルインパクトソケットセットEA164W

                    3/8"DRユニバーサルインパクトソケットセットEA164W

                      1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A

                      1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A

                        3/4"DR/26~38mmインパクトソケットセットEA164EP-1

                        3/4"DR/26~38mmインパクトソケットセットEA164EP-1

                          1/2"DR/5~14mm[HEX]ビットソケットセットEA618KT-2

                          1/2"DR/5~14mm[HEX]ビットソケットセットEA618KT-2

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 20,820円 16,740円 19,660円 33,740円 15,080円 51,156円 21,185円 16,300円 16,750円 25,990円 32,328円 13,590円 5,650円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   5日目   6日目   2日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用/インパクト用ジョイント類 インパクト用/インパクト用ジョイント類 インパクト用 手作業用 手作業用 インパクト用 インパクト用/インパクト用ジョイント類 インパクト用 手作業用
                            ソケット形状 六角ビット 六角ビット 六角ビット 六角ビット 6角/ジョイント類 6角 六角穴付ボルト用6角 六角ビット 六角ビット 6角 6角 6角 六角穴付ボルト用6角
                            二面幅寸法(S寸法) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/32 10 / 12 / 14 / 17 / 6 / 8 9/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 5/8 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 7 / 8 21 / 22 / 24 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/32 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64 - 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 29 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 10 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.53 9.53 12.7 12.7 9.53 19.05 12.7 9.53 9.53 9.53 12.7 19.05 12.7
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 3/8 1/2 1/2 3/8 3/4 1/2 3/8 3/8 3/8 1/2 3/4 1/2

                            3/8"DRインパクトHexビットソケットセットEA164WEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました