(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4"DR/172mmラチェットハンドル(首振り・ロッキング)EA618HA-13

1/4"DR/172mmラチェットハンドル(首振り・ロッキング)EA618HA-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,410円
税込単価
7,051円

型式:EA618HA-13,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/4
  • 全長(L寸法)(mm):
    172
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • サイズ(mm):
    D:19.3、H:20、T:9.5
  • ギア数:
    72歯
  • 重量(g):
    130
  • メーカー:
    TONE
  • メーカー型番:
    RH2FHL

型番

EA618HA-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618HA-13

1個

6,410( 7,051円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618HA-13,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DR/172mm ラチェットハンドル(首振り_ロッキング)

カタログ

 

Loading...

EA618HA-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"DR/172mmラチェットハンドル(首振り・ロッキング)EA618HA-13の型番EA618HA-13のページです。
型番EA618HA-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4"DR/172mmラチェットハンドル(首振り・ロッキング)EA618HA-13

1/4"DR/172mmラチェットハンドル(首振り・ロッキング)EA618HA-13

    1/4"DR/150mmラチェットハンドル(首振)EA618HA-9

    1/4"DR/150mmラチェットハンドル(首振)EA618HA-9

      1/4"DR/90mmラチェットハンドル(首振)EA618HA-10

      1/4"DR/90mmラチェットハンドル(首振)EA618HA-10

        1/4"DR/222mmラチェットハンドル(首振)EA618HA-11

        1/4"DR/222mmラチェットハンドル(首振)EA618HA-11

          1"DR/720mmラチェットハンドルEA618SM-1

          1"DR/720mmラチェットハンドルEA618SM-1

            3/8"DRx178mm ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL)

            3/8"DRx178mm ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL)

              1/4"DRソケットセットEA618NC-7

              1/4"DRソケットセットEA618NC-7

                首振ラチェットハンドル

                首振ラチェットハンドル

                  1"DRソケットセットEA618SL-1

                  1"DRソケットセットEA618SL-1

                    3/4"DR/1000mmラチェットハンドルEA618SF-3

                    3/4"DR/1000mmラチェットハンドルEA618SF-3

                      3/4"DR/500mmラチェットハンドルEA618SF-2A

                      3/4"DR/500mmラチェットハンドルEA618SF-2A

                        (1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1

                        (1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1

                          (1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1

                          (1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ TONE エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,410円 5,980円 4,800円 8,010円 27,393円 11,614円 9,370円 7,709円 113,601円 28,600円 19,150円 5,550円 11,040円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   5日目   6日目   2日目   6日目   1日目   3日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 25.4 - 6.35 12.7 25.4 19.05 19.05 6.35 6.35
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 1/4 1/4 1/4 1 3/8 1/4 1/2 1 3/4 3/4 1/4 1/4
                            全長(L寸法)(mm) 172 150 90 222 720 178 16 / 18 / 19 / 20.5 / 18.5 / 21.5 330 65 / 77 / 86 / 72 / 74 / 82 / 92 / 94 1000 500 23 50
                            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル セット品 単品 ハンドル セット品 単品 ハンドル 単品 ハンドル セット品 セット品

                            1/4"DR/172mmラチェットハンドル(首振り・ロッキング)EA618HA-13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました