(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1/2"DR)[チタン合金製]スピンナーハンドルEA618WP-54

(1/2"DR)[チタン合金製]スピンナーハンドルEA618WP-54

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,380円 32,640円
税込単価
37,818円 35,904円

型式:EA618WP-54,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    250
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • 材質:
    チタン合金
  • 重量(g):
    210

型番

EA618WP-54 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618WP-54

1個

34,380円

32,640

( 35,904円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618WP-54,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2"DR/250mm スピンナーハンドル(チタン合金製)

カタログ

 

Loading...

EA618WP-54で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)[チタン合金製]スピンナーハンドルEA618WP-54の型番EA618WP-54のページです。
型番EA618WP-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(1/2"DR)[チタン合金製]スピンナーハンドルEA618WP-54

(1/2"DR)[チタン合金製]スピンナーハンドルEA618WP-54

    (1/2"DR)[チタン合金製]ユニバーサルジョイントEA618WP-55

    (1/2"DR)[チタン合金製]ユニバーサルジョイントEA618WP-55

      1/2"DR/245mmラチェットハンドル(チタン合金製)EA618WP-51

      1/2"DR/245mmラチェットハンドル(チタン合金製)EA618WP-51

        3/8"DR/190mmスピンナーハンドル(ステンレス製)EA618SA-81

        3/8"DR/190mmスピンナーハンドル(ステンレス製)EA618SA-81

          1/2"DRユニバーサルジョイント(ステンレス製)EA618SA-71

          1/2"DRユニバーサルジョイント(ステンレス製)EA618SA-71

            1/2"DRx609mmスピンナーハンドルEA618XF-3

            1/2"DRx609mmスピンナーハンドルEA618XF-3

              1"DRx1000mmスピンナーハンドルEA618SM-4

              1"DRx1000mmスピンナーハンドルEA618SM-4

                1/2"DR/245mmラチェットハンドル(ステンレス製)EA618SA-92

                1/2"DR/245mmラチェットハンドル(ステンレス製)EA618SA-92

                  1/2"DRディープソケットセットEA618KG-1

                  1/2"DRディープソケットセットEA618KG-1

                    1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8

                    1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8

                      1"DRソケットセットEA618SL-1

                      1"DRソケットセットEA618SL-1

                        3/8"DR/200mmラチェットハンドル(ステンレス製)EA618SA-91

                        3/8"DR/200mmラチェットハンドル(ステンレス製)EA618SA-91

                          3/4"DRx500mmスピンナーハンドルEA618SG-5A

                          3/4"DRx500mmスピンナーハンドルEA618SG-5A

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 34,380円 34,470円 90,350円 5,170円 5,970円 20,090円 34,880円 13,430円 17,110円 28,905円 113,601円 8,900円 15,380円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   2日目  
                            用途 手作業用 手作業用ジョイント類 手作業用 手作業用 手作業用ジョイント類 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 12.7 9.53 12.7 12.7 25.4 12.7 12.7 12.7 25.4 9.53 19.05
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 1/2 3/8 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 3/8 3/4
                            全長(L寸法)(mm) 250 80 245 190 80 609 1000 245 83 29 / 34 / 36 / 35.5 / 31.5 / 30.5 / 34.5 / 28.5 65 / 77 / 86 / 72 / 74 / 82 / 92 / 94 200 500
                            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ユニバーサルジョイント 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ユニバーサルジョイント 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル セット品 セット品 セット品 単品 ハンドル 単品 ハンドル

                            (1/2"DR)[チタン合金製]スピンナーハンドルEA618WP-54のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました