(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"DRT型&E型トルクスビットソケットレンチセットEA618P-61

3/8"DRT型&E型トルクスビットソケットレンチセットEA618P-61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,827円 30,893円
税込単価
36,110円 33,982円

型式:EA618P-61,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    特殊
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.53
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • エクステンションバー:
    75mm
  • ケースサイズ:
    W275×D150×H50
  • ラチェットハンドル:
    125mm
  • 六角棒レンチ:
    2mm・2.5mm
  • トルクスレンチ:
    E5・E6・E7・E8・E10・E11・E12
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番:
    TBT319HTX
  • 〈セット内容〉:
    19点
  • 総重量(kg):
    1.6
  • クイックスピンナ:
    31mm
  • トルクスビットソケット(イジリ止付):
    T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50

型番

EA618P-61 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618P-61

1個

32,827円

30,893

( 33,982円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618P-61,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR T型&E型トルクスビットソケットレンチセット

カタログ

 

Loading...

EA618P-61で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DRT型&E型トルクスビットソケットレンチセットEA618P-61の型番EA618P-61のページです。
型番EA618P-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/8"DRT型&E型トルクスビットソケットレンチセットEA618P-61

3/8"DRT型&E型トルクスビットソケットレンチセットEA618P-61

    ソケット(8角) 3E

    ソケット(8角) 3E

      3/8"DRソケットレンチセット(インチ)EA618P-5

      3/8"DRソケットレンチセット(インチ)EA618P-5

        ソケット(8角) 4E

        ソケット(8角) 4E

          3/8"DR×E6~E20[Torx]ユニバーサルソケットセット(8個組)EA618BY-200

          3/8"DR×E6~E20[Torx]ユニバーサルソケットセット(8個組)EA618BY-200

            (3/8"DR)[首振型]ラチェットメガネソケットセットEA618JN

            (3/8"DR)[首振型]ラチェットメガネソケットセットEA618JN

              3/8"DR[Torx]ビットソケットレンチセットEA618P-51

              3/8"DR[Torx]ビットソケットレンチセットEA618P-51

                3/8"DR[HEX]ショートビットソケットセットEA618P-71

                3/8"DR[HEX]ショートビットソケットセットEA618P-71

                  1/2"DR/E10~E24[Torx]ソケットセット(7個組)EA618CM-100

                  1/2"DR/E10~E24[Torx]ソケットセット(7個組)EA618CM-100

                    3/8"DRソケットレンチセットEA618J-3

                    3/8"DRソケットレンチセットEA618J-3

                      ドライバービットソケット 3H-P

                      ドライバービットソケット 3H-P

                        ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250

                        ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250

                          3/8"DRソケットセット(9個組/12角)EA618BV-3

                          3/8"DRソケットセット(9個組/12角)EA618BV-3

                            メーカー エスコ TONE エスコ TONE エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ TONE KOKEN 山下工業研究所 エスコ
                            通常価格 32,827円 985円 21,556円 1,220円 27,888円 16,570円 30,153円 24,307円 7,910円 16,470円 1,045円 8,470円 7,150円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   5日目   1日目   2日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用 手作業用 手作業用ジョイント類 手作業用 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 特殊 8角 6角/12角 8角 特殊 12角/ジョイント類 特殊 六角穴付ボルト用6角/ジョイント類/プラス(+)/マイナス(-) 特殊 6角 プラス(+) 4角 12角
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.53 9.5 9.53 12.7 9.53 9.5 9.53 9.53 12.7 9.53 9.5 凸9.5 9.53
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 3/8 3/8 1/2 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 3/8 3/8 3/8 3/8
                            単品・セット区分 セット品 単品 ソケット セット品 単品 ソケット セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 ソケット 単品 ハンドル セット品

                            3/8"DRT型&E型トルクスビットソケットレンチセットEA618P-61のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました