(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mmコーナークランプ(自動調整式)EA526CA-14

100mmコーナークランプ(自動調整式)EA526CA-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,910円
税込単価
37,301円

型式:EA526CA-14,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    鋳鉄
  • 重量:
    10.34kg
  • ベースサイズ:
    350×195×85(H)mm
  • 角度:
    5°~180°
  • 開口幅:
    100mm
  • クランプ能力:
    111mm

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA526CA-14

1個

33,910( 37,301円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA526CA-14,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:100mm コーナークランプ(自動調整式)

EA526CA-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mmコーナークランプ(自動調整式)EA526CA-14の型番EA526CA-14のページです。
型番EA526CA-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100mmコーナークランプ(自動調整式)EA526CA-14

100mmコーナークランプ(自動調整式)EA526CA-14

    パイプ溶接クランプEA319EB

    パイプ溶接クランプEA319EB

      重作業用クランプEA526VA

      重作業用クランプEA526VA

        トグルクランプ -溶接型- 押出し調整式 GH-80325/GH-80325-SS

        トグルクランプ -溶接型- 押出し調整式 GH-80325/GH-80325-SS

          トグルクランプ -溶接型-  GH-70203

          トグルクランプ -溶接型- GH-70203

            トグルクランプ -溶接型-  GH-701-C

            トグルクランプ -溶接型- GH-701-C

              引くクランプ(フック型クランプ) No.FA-400

              引くクランプ(フック型クランプ) No.FA-400

                バリクランプ BARI-No.3

                バリクランプ BARI-No.3

                  トグルクランプ -溶接型- GH-702-C

                  トグルクランプ -溶接型- GH-702-C

                    トグルクランプ -溶接型-  GH-71215

                    トグルクランプ -溶接型- GH-71215

                      トグルクランプ -溶接型-  GH-70201

                      トグルクランプ -溶接型- GH-70201

                        トグルクランプ -溶接型- GH-702-D

                        トグルクランプ -溶接型- GH-702-D

                          トグルクランプ -溶接型-  GH-70101

                          トグルクランプ -溶接型- GH-70101

                            メーカー エスコ エスコ エスコ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 33,910円 32,410円 29,060円 8,007円 18,991円 3,651円 7,427円 15,547円 4,002円 25,776円 12,135円 5,104円 12,495円
                            通常出荷日 3日目   2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~   18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~  
                            材質 鋳鉄 - - - - - - - - - - -
                            重量 10.34kg - - - - - - - - - - - -
                            ベースサイズ 350×195×85(H)mm - - - - - - - - - - - -
                            角度 5°~180° - - - - - - - - - - - -
                            開口幅 100mm - - - - - - - - - - - -

                            100mmコーナークランプ(自動調整式)EA526CA-14のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接型クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました