(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプ溶接クランプEA319EB

パイプ溶接クランプEA319EB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,410円
税込単価
35,651円

型式:EA319EB-112,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • メーカー:
    リジッド(RIDGID)

(i)ご注意

  • 炭素鋼鋼管とステンレス鋼鋼管の両方にクランプを使用する場合、ステンレス鋼管に腐食を引き起こす場合があります。対象ごとに個別にご用意頂くか、都度ステンレスワイヤーブラシでクランプを掃除してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
重量
型番
適応パイプ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA319EB-112

349×457×108mm
7.6kg
57263
Φ114~304

1個

32,410( 35,651円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA319EB-112,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ114-304mm パイプ溶接クランプ
型式:EA319EB-50,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ 50-150mm パイプ溶接クランプ

(i)ご注意

  • 炭素鋼鋼管とステンレス鋼鋼管の両方にクランプを使用する場合、ステンレス鋼管に腐食を引き起こす場合があります。対象ごとに個別にご用意頂くか、都度ステンレスワイヤーブラシでクランプを掃除してください。

EA319EB-112で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ溶接クランプEA319EBの型番EA319EB-112のページです。
型番EA319EB-112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプ溶接クランプEA319EB

パイプ溶接クランプEA319EB

    100mmコーナークランプ(自動調整式)EA526CA-14

    100mmコーナークランプ(自動調整式)EA526CA-14

      溶接クランプ-フランジベース

      溶接クランプ-フランジベース

        重作業用クランプEA526VA

        重作業用クランプEA526VA

          溶接クランプ-ストレートベース

          溶接クランプ-ストレートベース

            引くクランプ(フック型クランプ) No.FA-400

            引くクランプ(フック型クランプ) No.FA-400

              バリクランプNo.2(下方圧え型クランプ)

              バリクランプNo.2(下方圧え型クランプ)

                トグルクランプ -溶接型- GH-72425

                トグルクランプ -溶接型- GH-72425

                  トグルクランプ -溶接型-  GH-71220

                  トグルクランプ -溶接型- GH-71220

                    トグルクランプ -溶接型-  GH-71225

                    トグルクランプ -溶接型- GH-71225

                      トグルクランプ -溶接型-  GH-70533

                      トグルクランプ -溶接型- GH-70533

                        トグルクランプ -溶接型-  GH-75088

                        トグルクランプ -溶接型- GH-75088

                          トグルクランプ -溶接型-  GH-70203

                          トグルクランプ -溶接型- GH-70203

                            メーカー エスコ エスコ ミスミ エスコ ミスミ カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 32,410円 33,910円 3,710円 29,060円 5,410円 7,427円 11,800円 38,994円 26,392円 28,779円 25,574円 54,100円 18,991円
                            通常出荷日 2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 25日目~   18日目~   18日目~   18日目~   18日目~   18日目~  
                            材質 鋳鉄 - - - - - - - - - - -
                            メーカー リジッド(RIDGID) - - - - - - - - - - - -

                            パイプ溶接クランプEA319EBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接型クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました