(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベベルプロトラクターEA720WG-1~EA720WG-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベベルプロトラクターEA720WG-1~EA720WG-5

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,990円 ~ 9,020円
税込価格
4,389円 ~ 9,922円

型式:EA720WG-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:100mm ベベルプ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長
重量(g)
測定目盛
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150mm
110
100mm

1個

3,990( 4,389円 )

2日目

300mm
250
150mm

1個

5,080( 5,588円 )

3日目

400mm
420
200mm

1個

6,460( 7,106円 )

2日目

500mm
1000
250mm

1個

7,430( 8,173円 )

3日目

600mm
1350
300mm

1個

9,020( 9,922円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA720WG-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:100mm ベベルプロトラクター
型式:EA720WG-2,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm ベベルプロトラクター
型式:EA720WG-3,エスコ大分類:測定工具,商品名:200mm ベベルプロトラクター
型式:EA720WG-4,エスコ大分類:測定工具,商品名:250mm ベベルプロトラクター
型式:EA720WG-5,エスコ大分類:測定工具,商品名:300mm ベベルプロトラクター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベベルプロトラクターEA720WG-1~EA720WG-5

ベベルプロトラクターEA720WG-1~EA720WG-5

    プロトラクターEA720WK-1・EA720WK-2

    プロトラクターEA720WK-1・EA720WK-2

      プロトラクターEA720WE-1A~5A

      プロトラクターEA720WE-1A~5A

        プロトラクター(拡大鏡付)EA720WD-11~EA720WD-13

        プロトラクター(拡大鏡付)EA720WD-11~EA720WD-13

          プロトラクターEA720WP-30

          プロトラクターEA720WP-30

            150/300mmユニバーサルベベルプロトラクターEA720WL-1

            150/300mmユニバーサルベベルプロトラクターEA720WL-1

              ベベルプロトラクター

              ベベルプロトラクター

                プロトラクタ №183

                プロトラクタ №183

                  プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    プロトラクタ No.192-S2(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

                    プロトラクタ No.192-S2(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

                      シングルプロトラクター

                      シングルプロトラクター

                        プロトラクタ快段目盛 No.30

                        プロトラクタ快段目盛 No.30

                          プロトラクタ No.193(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタ No.193(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 丸井計器 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 丸井計器 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 3,990円 3,500円 3,720円 18,910円 17,400円 30,820円 26,070円 2,300円 23,499円 14,830円 7,613円 3,600円 15,860円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   10日目   11日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目  
                            商品タイプ プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器)
                            測定範囲 0~180° 0~180° 0~180° 0~360° 0~180° 0~360° 0~360° 0~180° 0~180° 0~180° 0~360° 0~180° 0~360°
                            最小表示(°) 1 1 1 5 0.5 1 0.083 1 1 1 0.16 1 1
                            竿タイプ 2本竿 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 2本竿 竿無し 1本竿 2本竿 竿無し 竿無し 1本竿 竿無し
                            測定範囲詳細 10~170° - - - - - - - - - - - -

                            ベベルプロトラクターEA720WG-1~EA720WG-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました