(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧圧縮工具(T形・六角圧縮用)EA539F-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油圧圧縮工具(T形・六角圧縮用)EA539F-1

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
162,530円 152,518円
税込単価
178,783円 167,770円

型式:EA539F-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:油圧圧...

詳細情報を確認する

型番

EA539F-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA539F-1

1個

162,530円

152,518

( 167,770円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA539F-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:油圧圧縮工具(T形_六角圧縮用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧圧縮工具(T形・六角圧縮用)EA539F-1の型番EA539F-1のページです。
型番EA539F-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧圧縮工具(T形・六角圧縮用)EA539F-1

油圧圧縮工具(T形・六角圧縮用)EA539F-1

    150~325mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PJ-1

    150~325mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PJ-1

      14.0~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PH-1

      14.0~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PH-1

        5.5~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PB-1A

        5.5~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PB-1A

          2.0~14.0mm2 充電式油圧圧着工具(裸端子用) EA539PD-10A

          2.0~14.0mm2 充電式油圧圧着工具(裸端子用) EA539PD-10A

            0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー EA580WJ-1

            0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー EA580WJ-1

              0.2~0.25mm 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) EA580WJ-3

              0.2~0.25mm 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) EA580WJ-3

                0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12

                0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12

                  VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2

                  VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2

                    8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-16

                    8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-16

                      2.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-14

                      2.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-14

                        0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC

                        0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC

                          19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3

                          19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 162,530円 290,570円 171,474円 193,980円 170,000円 5,460円 8,310円 31,120円 3,910円 7,330円 20,430円 9,030円 12,450円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   6日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            工具種類 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 電線剥き工具 電線剥き工具 圧着工具・圧接工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具
                            全長(mm) 608 - - - - 112 112 190 228 175 200 160 150
                            適応サイズ T形:T11~T365/六角:C12~C32 150~325mm2 14.0~60.0mm2 5.5~60.0mm2 2.0~14.0mm2 Φ0.12~0.8 Φ0.2~0.25(グラスファイバー一次コーティング) 0.08~10mm2 (VA・VVF線、EM・EEF線/600V)1.6mm×2心・3心/2.0mm×2心・3心 Φ8.0~13.0 2.5~16.0mm2 0.5~6.0mm2 Φ19~40mm
                            付属品 スチールケース 替バッテリー(EA585ED-10A)、充電器、ケース、肩掛けベルト ダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケース ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース バッテリー×2個、充電器(電源コード付)、アルミアタッシュケース - - - - - - - -
                            重量 約5.8kg 6.9kg 2.1kg 2.5kg 2.6kg(バッテリ含む) 45g 45g 477g 215g 90g 202g 115g 140g

                            油圧圧縮工具(T形・六角圧縮用)EA539F-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました