(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.65~2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付) EA580AB-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.65~2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付) EA580AB-21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,470円
税込単価
2,717円

型式:EA580AB-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0...

詳細情報を確認する

型番

EA580AB-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA580AB-21

1個

2,470( 2,717円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA580AB-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.65~2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付) EA580AB-21の型番EA580AB-21のページです。
型番EA580AB-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.65~2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付) EA580AB-21

0.65~2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付) EA580AB-21

    0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC

    0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC

      2.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-14

      2.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-14

        4.0~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KA-14

        4.0~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KA-14

          0.03~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-17

          0.03~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-17

            0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー(ESD) EA580WJ-2

            0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー(ESD) EA580WJ-2

              0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16

              0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16

                0.2~0.25mm 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) EA580WJ-3

                0.2~0.25mm 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) EA580WJ-3

                  0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-7

                  0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-7

                    0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー EA580WJ-1

                    0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー EA580WJ-1

                      0.005~0.14mm2 マイクロストリッパー EA580KR-1

                      0.005~0.14mm2 マイクロストリッパー EA580KR-1

                        0.1~5.0mmワイヤーストリッパー(1000V絶縁) EA580KC-15

                        0.1~5.0mmワイヤーストリッパー(1000V絶縁) EA580KC-15

                          8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-16

                          8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-16

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,470円 9,030円 20,430円 25,120円 23,240円 6,420円 11,210円 8,310円 9,830円 5,460円 15,900円 6,660円 7,330円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   2日目   1日目   3日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            工具種類 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具
                            全長(mm) 136.5 160 200 195 190 112 180 112 180 112 125 160 175
                            適応サイズ 0.65~2.6mm 0.5~6.0mm2 2.5~16.0mm2 4.0、6.0、10.0mm2 0.03~10.0mm2 Φ0.12~0.8 Φ0.1~5.0 Φ0.2~0.25(グラスファイバー一次コーティング) Φ0.1~5.0 Φ0.12~0.8 0.005~0.14mm2 Φ0.1~5.0 Φ8.0~13.0

                            0.65~2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付) EA580AB-21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました