(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーストリッパー(圧着付)EA580DL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤーストリッパー(圧着付)EA580DL

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,320円
税込価格
6,952円

型式:EA580DL-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1....

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適応サイズ
圧着範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.6~3.2mm
8~14AWG

1個

6,320( 6,952円 )

3日目

0.5~1.6mm
14~24AWG

1個

6,320( 6,952円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA580DL-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.6-3.2mm ワイヤーストリッパー(圧着付)
型式:EA580DL-7,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.5-1.6mm ワイヤーストリッパー(圧着付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーストリッパー(圧着付)EA580DL

ワイヤーストリッパー(圧着付)EA580DL

    0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC

    0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC

      ワイヤーストリッパー EA580KA-13

      ワイヤーストリッパー EA580KA-13

        0.65~2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付) EA580AB-21

        0.65~2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付) EA580AB-21

          0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16

          0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16

            0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-7

            0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-7

              ワイヤーストリッパー ねじカッター付

              ワイヤーストリッパー ねじカッター付

                4.0~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KA-14

                4.0~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KA-14

                  2.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-14

                  2.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-14

                    AWG20-10ワイヤーストリッパーEA580KA-15

                    AWG20-10ワイヤーストリッパーEA580KA-15

                      0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー EA580WJ-1

                      0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー EA580WJ-1

                        0.03~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-17

                        0.03~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-17

                          0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー(ESD) EA580WJ-2

                          0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー(ESD) EA580WJ-2

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ベッセル エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,320円 9,030円 25,120円 2,470円 11,210円 9,830円 2,667円 25,120円 20,430円 25,120円 5,460円 23,240円 6,420円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目  
                            工具種類 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具 電線剥き工具
                            全長(mm) 180 160 195 136.5 180 180 163 195 200 195 112 190 112

                            ワイヤーストリッパー(圧着付)EA580DLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました