(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0~4.5m フィッシュスティック(継ぎ足し型/蓄光) EA597G-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0~4.5m フィッシュスティック(継ぎ足し型/蓄光) EA597G-32

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,310円
税込単価
13,541円

型式:EA597G-32,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1....

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    その他関連用品
  • サイズ:
    1.0~4.5m
  • 本体径:
    6.4mm
  • 重量:
    0.5kg
  • 材質:
    ファイバーグラス
  • 先端形状:
    J型フック、バレットノーズ
  • フック開口幅:
    8mm
  • 詳細タイプ:
    フィッシュスティック(継ぎ足し型/畜光)

型番

EA597G-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA597G-32

1個

12,310( 13,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA597G-32,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.0-4.5mフィッシュスティック(継ぎ足し型/蓄光)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0~4.5m フィッシュスティック(継ぎ足し型/蓄光) EA597G-32の型番EA597G-32のページです。
型番EA597G-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0~4.5m フィッシュスティック(継ぎ足し型/蓄光) EA597G-32

1.0~4.5m フィッシュスティック(継ぎ足し型/蓄光) EA597G-32

    0.3~3.3mフィッシュスティック(継ぎ足し型) EA597H-10

    0.3~3.3mフィッシュスティック(継ぎ足し型) EA597H-10

      5.5~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PB-1A

      5.5~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PB-1A

        14.0~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PH-1

        14.0~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PH-1

          2.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-14

          2.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-14

            19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3

            19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3

              0.35~0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用) EA580WP

              0.35~0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用) EA580WP

                2.0~14.0mm2 充電式油圧圧着工具(裸端子用) EA539PD-10A

                2.0~14.0mm2 充電式油圧圧着工具(裸端子用) EA539PD-10A

                  150~325mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PJ-1

                  150~325mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PJ-1

                    0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12

                    0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12

                      VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2

                      VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2

                        4.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組)

                        4.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組)

                          4.0mmx1.5m FRP通線ロッド(3本組)

                          4.0mmx1.5m FRP通線ロッド(3本組)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 12,310円 4,390円 193,980円 171,474円 20,430円 12,450円 6,880円 170,000円 290,570円 31,120円 3,910円 10,593円 9,350円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   2日目   1日目   6日目   2日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            工具種類 その他関連用品 その他関連用品 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 電線剥き工具 電線剥き工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 電線剥き工具 - -
                            サイズ 1.0~4.5m 0.3~3.3m 286×271×84mm 329×107×84mm - - - 335×305×75mm(バッテリ含む) 379×352×92mm - - - -
                            本体径 6.4mm 5mm - - - - - - - - - - -
                            重量 0.5kg - 2.5kg 2.1kg 202g 140g 60g 2.6kg(バッテリ含む) 6.9kg 477g 215g 300g 230g
                            材質 ファイバーグラス ファイバークロス - - 本体:ファイバーグラス強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼入) ハンドル:耐衝撃性プラスチック ポリアミド - - 高級クロームバナジウム電気鋼 本体:スチール/グリップ:エラストマー FRP(AAS樹脂被膜) FRP(ポリエチレン被膜)

                            1.0~4.5m フィッシュスティック(継ぎ足し型/蓄光) EA597G-32のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました