(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC10.8Vインパクトドライバー本体(充電式)EA813DB-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC10.8Vインパクトドライバー本体(充電式)EA813DB-10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,520円
税込単価
21,472円

型式:EA813DB-10,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    DC10.8
  • 最大トルク(N・m):
    135
  • 質量(g):
    1100
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体のみ
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 型番:
    WH12DD(NN)
  • 打撃数:
    0~4000回/分
  • 充電時間:
    約60分
  • バッテリー:
    10.8V(リチウムイオン4.0Ah)
  • サイズ:
    134×219(H)mm
  • 無負荷回転数:
    0~3200rpm
  • 締付能力:
    小ねじ:4~8mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12、テクスねじ:3.5~5mm
  • 充電器:
    AC100V

型番

EA813DB-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813DB-10

1個

19,520( 21,472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813DB-10,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V インパクトドライバー本体(充電式)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC10.8Vインパクトドライバー本体(充電式)EA813DB-10の型番EA813DB-10のページです。
型番EA813DB-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC10.8Vインパクトドライバー本体(充電式)EA813DB-10

DC10.8Vインパクトドライバー本体(充電式)EA813DB-10

    DC10.8Vインパクトドライバー本体(充電式)EA813DB-42

    DC10.8Vインパクトドライバー本体(充電式)EA813DB-42

      DC10.8Vインパクトドライバー(充電式)EA813DB-9B

      DC10.8Vインパクトドライバー(充電式)EA813DB-9B

        DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式)

        DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式)

          充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

          充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

            インパクトドライバー(充電式) EA813DB-43

            インパクトドライバー(充電式) EA813DB-43

              DC10.8Vインパクトドライバー・ハンマードリルセットEA813DC-301

              DC10.8Vインパクトドライバー・ハンマードリルセットEA813DC-301

                充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR 10.8-LIH

                充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR 10.8-LIH

                  DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813DC-71B

                  DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813DC-71B

                    DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-31

                    DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-31

                      DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-32

                      DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-32

                        [充電式]インパクトドライバー(本体のみ)EA813PE-16

                        [充電式]インパクトドライバー(本体のみ)EA813PE-16

                          DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RV-2B

                          DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RV-2B

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ボッシュ エスコ エスコ ボッシュ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 19,520円 12,680円 37,600円 39,040円 22,471円 53,100円 54,800円 15,600円 54,480円 23,780円 15,890円 19,301円 34,603円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   2日目   1日目   4日目   2日目   2日目   1日目   1日目   2日目  
                            電圧(V) DC10.8 DC10.8 DC10.8 10.8 DC10.8 10.8(リチウムイオン4.0Ah) DC10.8 10.8 DC18 DC18 DC18 7.2 DC18
                            最大トルク(N・m) 135 110 135 30 110 170(1735kgf・cm)(M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用) 110 105 175 170 155 25 170
                            質量(g) 1100 1100(バッテリーBSL1215装着の場合) 1100 1000(バッテリー含む) 900(バッテリー含) 1200(充電池装着時) 1100 960 1500(バッテリー装着時) 1500 1400 550 1200
                            充電式
                            販売セット内容 本体のみ 本体のみ 本体・他 本体・他 本体のみ 本体/ケース/バッテリー/充電器 本体・他 本体のみ 本体・他 本体・他 本体・他 本体のみ 本体・他

                            DC10.8Vインパクトドライバー本体(充電式)EA813DB-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました