(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[150mm]エアーサンダー(マジック式)EA162PD-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[150mm]エアーサンダー(マジック式)EA162PD-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,440円
税込単価
24,684円

型式:EA162PD-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エア...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    150
  • 空気消費量(m³/min):
    0.445
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 無負荷回転数(rpm):
    10000
  • 全長(mm):
    280
  • 商品タイプ:
    本体
  • パッドサイズ:
    150mm
  • 仕様:
    偏心円運動、Φ150マジック式
  • 使用コンプレッサー:
    2.2KW
  • 吸入口:
    Rc(PT)1/4"
  • 重量:
    1.2kg
  • 騒音:
    80dB
  • ダストホース長:
    1.9m
  • 三軸合成値:
    1.5m/S2(ISO 28927-12:2012に基づいて測定)
  • 振動幅:
    5mm(真円より5mm偏心)

型番

EA162PD-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA162PD-1

1個

22,440( 24,684円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA162PD-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:10,000rpm/150mm エアーサンダー(マジック式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[150mm]エアーサンダー(マジック式)EA162PD-1の型番EA162PD-1のページです。
型番EA162PD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[150mm]エアーサンダー(マジック式)EA162PD-1

[150mm]エアーサンダー(マジック式)EA162PD-1

    [125mm]エアーサンダー(マジック式)EA162EA-1

    [125mm]エアーサンダー(マジック式)EA162EA-1

      [70×120mm]エアーサンダー(クリップ式)EA162PA-1

      [70×120mm]エアーサンダー(クリップ式)EA162PA-1

        デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

        デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

          デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B

          デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B

            オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

            オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

              ミニダブルアクションサンダー(レバー式)

              ミニダブルアクションサンダー(レバー式)

                アングルサンダー レバー式

                アングルサンダー レバー式

                  アングルサンダー(レバー式)

                  アングルサンダー(レバー式)

                    バーチカルサンダー(レバー式)

                    バーチカルサンダー(レバー式)

                      非吸じん式ダブルアクションサンダー

                      非吸じん式ダブルアクションサンダー

                        ブツ取りサンダー 3125ASD

                        ブツ取りサンダー 3125ASD

                          サンダーポリッシャー

                          サンダーポリッシャー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 空研 空研 信濃機販 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コンパクトツール スリーエムジャパン 信濃機販
                            通常価格 22,440円 22,320円 14,230円 27,933円 27,817円 42,752円 32,452円 23,370円 32,142円 33,111円 30,676円 61,304円 26,077円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ペーパーサイズ(mm) 150 125 70×122 125 125 100×180 - 50 50 125 125 30 75
                            空気消費量(m³/min) 0.445 0.212 0.145 0.35 0.35 0.25 0.38 0.4 0.38 0.45 0.38 0.15 0.16
                            使用空気圧力(MPa) 0.63 0.62 0.63 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.6
                            無負荷回転数(rpm) 10000 10000 15000 9500 9500 7000 12000 22000 12000 3000 9500 7500 5000
                            全長(mm) 280 184 145 183 146 315 - 135 185 232 158 155 135

                            [150mm]エアーサンダー(マジック式)EA162PD-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました