(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

130mmフラットノーズプライヤーEA537SA-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

130mmフラットノーズプライヤーEA537SA-12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,160円
税込単価
6,776円

型式:EA537SA-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    フラットノーズ
  • ばね:
    なし
  • くわえ部パッド有無:
    なし
  • グリップ有無:
    あり
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • 先端幅×刃長(mm):
    6.5×24
  • 全長(mm):
    130
  • 重量:
    75g
  • ヘッド仕上げ:
    クロムメッキ仕上げ
  • サイズ:
    口先長さ(L3;mm):24、ジョイント部幅(W;mm):11.5、ジョイント部厚み(D;mm):7、口先幅(h;mm):2、口先厚み(b;mm):6.5
  • メーカー型番:
    6518 5 130
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)

型番

EA537SA-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA537SA-12

1個

6,160( 6,776円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA537SA-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:130mm フラットノーズプライヤー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

130mmフラットノーズプライヤーEA537SA-12の型番EA537SA-12のページです。
型番EA537SA-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

130mmフラットノーズプライヤーEA537SA-12

130mmフラットノーズプライヤーEA537SA-12

    160mmフラットノーズプライヤーEA537SA-1

    160mmフラットノーズプライヤーEA537SA-1

      160mmロングラウンドノーズプライヤーEA537SB-2

      160mmロングラウンドノーズプライヤーEA537SB-2

        125mm精密プライヤー(ESD/丸/バネ付)EA537T-21

        125mm精密プライヤー(ESD/丸/バネ付)EA537T-21

          115mm精密プライヤー(磨き)EA537KR-50

          115mm精密プライヤー(磨き)EA537KR-50

            126mm精密プライヤー(ESD/平/バネ付)EA537T-36

            126mm精密プライヤー(ESD/平/バネ付)EA537T-36

              137mm精密プライヤー(ESD/平/バネ付)EA537T-26

              137mm精密プライヤー(ESD/平/バネ付)EA537T-26

                124mm精密プライヤー(ESD/半丸/バネ付)EA537T-13

                124mm精密プライヤー(ESD/半丸/バネ付)EA537T-13

                  126mm/60°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)EA537T-51

                  126mm/60°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)EA537T-51

                    126mm/60°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)EA537T-56

                    126mm/60°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)EA537T-56

                      124mm/45°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)EA537T-61

                      124mm/45°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)EA537T-61

                        精密プライヤー(ESD/平/バネ付)EA537T-31、33

                        精密プライヤー(ESD/平/バネ付)EA537T-31、33

                          精密プライヤー(ESD/平/バネ付)EA537T-41、42

                          精密プライヤー(ESD/平/バネ付)EA537T-41、42

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,160円 7,210円 7,240円 6,560円 6,820円 6,420円 4,720円 6,800円 7,440円 7,440円 6,765円 6,710円 6,605円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   2日目   2日目   1日目   3日目   3日目  
                            先端形状 フラットノーズ フラットノーズ ラウンドノーズ ラウンドノーズ ベントノーズ フラットノーズ フラットノーズ ラウンドノーズ ベントノーズ / ラウンドノーズ ベントノーズ / ラウンドノーズ ベントノーズ / ラウンドノーズ フラットノーズ フラットノーズ
                            ばね なし なし なし あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり
                            くわえ部パッド有無 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            グリップ有無 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり
                            すべり止め加工有無 なし あり なし なし なし なし なし あり なし なし なし なし なし

                            130mmフラットノーズプライヤーEA537SA-12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました