(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

126mm/60°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)EA537T-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

126mm/60°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)EA537T-51

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,440円
税込単価
8,184円

型式:EA537T-51,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:12...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    ベントノーズ / ラウンドノーズ
  • ばね:
    あり
  • くわえ部パッド有無:
    なし
  • グリップ有無:
    あり
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • 先端:
    半丸・ギザなし
  • 材質:
    カーボンスチール
  • 全長:
    126mm
  • 先端角度:
    60°
  • 先端(幅×厚み):
    1.8×1.8mm

型番

EA537T-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA537T-51

1個

7,440( 8,184円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA537T-51,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:126mm/60°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

126mm/60°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)EA537T-51の型番EA537T-51のページです。
型番EA537T-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

126mm/60°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)EA537T-51

126mm/60°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)EA537T-51

    126mm/60°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)EA537T-56

    126mm/60°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)EA537T-56

      124mm/45°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)EA537T-61

      124mm/45°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)EA537T-61

        124mm精密プライヤー(ESD/半丸/バネ付)EA537T-13

        124mm精密プライヤー(ESD/半丸/バネ付)EA537T-13

          126mm精密プライヤー(ESD/平/バネ付)EA537T-36

          126mm精密プライヤー(ESD/平/バネ付)EA537T-36

            125mm精密プライヤー(ESD/丸/バネ付)EA537T-21

            125mm精密プライヤー(ESD/丸/バネ付)EA537T-21

              137mm精密プライヤー(ESD/平/バネ付)EA537T-26

              137mm精密プライヤー(ESD/平/バネ付)EA537T-26

                125mm精密プライヤー(ESD/半丸/バネ付)EA535B-26

                125mm精密プライヤー(ESD/半丸/バネ付)EA535B-26

                  精密プライヤー(ESD/平/バネ付)EA537T-31、33

                  精密プライヤー(ESD/平/バネ付)EA537T-31、33

                    精密プライヤー(ESD/平/バネ付)EA537T-41、42

                    精密プライヤー(ESD/平/バネ付)EA537T-41、42

                      115mm精密プライヤー(磨き)EA537KR-50

                      115mm精密プライヤー(磨き)EA537KR-50

                        160mmフラットノーズプライヤーEA537SA-1

                        160mmフラットノーズプライヤーEA537SA-1

                          160mmロングラウンドノーズプライヤーEA537SB-2

                          160mmロングラウンドノーズプライヤーEA537SB-2

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,440円 7,440円 6,765円 6,800円 6,420円 6,560円 4,720円 6,791円 6,710円 6,605円 6,820円 7,210円 7,240円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   2日目   1日目   1日目  
                            先端形状 ベントノーズ / ラウンドノーズ ベントノーズ / ラウンドノーズ ベントノーズ / ラウンドノーズ ラウンドノーズ フラットノーズ ラウンドノーズ フラットノーズ ラウンドノーズ フラットノーズ フラットノーズ ベントノーズ フラットノーズ ラウンドノーズ
                            ばね あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり なし なし
                            くわえ部パッド有無 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            グリップ有無 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり
                            すべり止め加工有無 なし なし なし あり なし なし なし なし なし なし なし あり なし

                            126mm/60°精密プライヤー(ESD/半丸/ベント)EA537T-51のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました