(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

データロガー親機(中継器兼用)EA742GD-10

データロガー親機(中継器兼用)EA742GD-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,640円 22,074円
税込単価
24,904円 24,281円

型式:EA742GD-10,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:データロ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    その他関連部品
  • 電源:
    USBバスパワーまたは単3形アルカリ電池2本(付属)、ACアダプタ(オプション)
  • 材質:
    ポリカーボネート
  • 詳細タイプ:
    データロガー親機(中継器兼用)
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • 型番:
    SK-L700R
  • 重量(g):
    230(電池含む)
  • サイズ(W×D×H)mm:
    114×35×80
  • 無線規格:
    ARIB STD-T108準拠、920MHz帯/出力約20mW
  • 対応インターフェイス:
    Windows10、8.1、8(全て64bit/32bit 日本語版)、メモリ:4GB以上(32bit)、8GB以上(64bit)、ハードディスク:4GB以上の空き容量、USBポート、CD-ROMドライブを有する事
  • 適用データロガー:
    EA742GC-21、EA742GB-91

型番

EA742GD-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742GD-10

1個

22,640円

22,074

( 24,281円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA742GD-10,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:データロガー親機(中継器兼用)

カタログ

 

EA742GD-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガー親機(中継器兼用)EA742GD-10の型番EA742GD-10のページです。
型番EA742GD-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

データロガー親機(中継器兼用)EA742GD-10

データロガー親機(中継器兼用)EA742GD-10

    加圧架線表示器(AC22KV以上・裸線用/セット品) EA707DW-31

    加圧架線表示器(AC22KV以上・裸線用/セット品) EA707DW-31

      埋設ケーブル探索機EA711GD-1

      埋設ケーブル探索機EA711GD-1

        IAQデータロガー(Wi-Fi対応)EA742GC-41

        IAQデータロガー(Wi-Fi対応)EA742GC-41

          パルスデータロガーEA742HG

          パルスデータロガーEA742HG

            メモリハイロガーEA742GF-1

            メモリハイロガーEA742GF-1

              Vベルト張力計(音波式)EA716BA-20

              Vベルト張力計(音波式)EA716BA-20

                テストリード(巻取り式・マグネット付)

                テストリード(巻取り式・マグネット付)

                  データロガー用データ収集器 EA742H-2

                  データロガー用データ収集器 EA742H-2

                    [EA742HC用]温湿度センサーEA742H-21~EA742H-23

                    [EA742HC用]温湿度センサーEA742H-21~EA742H-23

                      電圧データロガー

                      電圧データロガー

                        小型データロガー GL10シリーズ

                        小型データロガー GL10シリーズ

                          電流/電圧用データロガー

                          電流/電圧用データロガー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ グラフテック 共立電気計器
                            通常価格 22,640円 34,230円 165,570円 78,776円 30,000円 136,510円 97,360円 6,720円 50,600円 14,300円 18,900円 21,840円 -
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   18日目   1日目   11日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   2日目~   お見積り  
                            商品区分 その他関連部品 その他関連部品 テストリード・プローブ関連 データロガー データロガー データロガー その他関連部品 テストリード・プローブ関連 その他関連部品 テストリード・プローブ関連 データロガー データロガー データロガー
                            電源 USBバスパワーまたは単3形アルカリ電池2本(付属)、ACアダプタ(オプション) なし(電池未使用) 送信機:アルカリ単三電池×8本、受信機:9V角型電池×1個 単3電池×4本(付属)、AC電源ユニット(USBケーブル付き) 単3電池×1本(付属) AC100V~240V(50/60Hz) 単3形乾電池×2本(付属) - 単3電池×2本 - 単3乾電池×1 CR1220、CR1225(交換可能) DC6V:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本/外部電源:専用ACアダプタ(DC9V)
                            材質 ポリカーボネート - - - - - - 18ゲージ銅線 - - - - -
                            詳細タイプ データロガー親機(中継器兼用) 無電源式加圧架線表示器 - - - - ベルト張力計(音波式) - データコレクタ - - - -
                            メーカー 佐藤計量器製作所 長谷川電機工業 グッドマン(GOODMAN) テストー(testo) 日置電機(HIOKI) 日置電機(HIOKI) - - 日置電機(HIOKI) 日置電機(HIOKI) 日置電機(HIOKI) - -

                            データロガー親機(中継器兼用)EA742GD-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました