(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストリード(ヒューズ付)EA707NC-13

テストリード(ヒューズ付)EA707NC-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,970円
税込単価
7,667円

型式:EA707NC-13,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:テストリ...

詳細情報を確認する

型番

EA707NC-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707NC-13

1個

6,970( 7,667円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA707NC-13,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:テストリード(ヒューズ付)

カタログ

 

EA707NC-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストリード(ヒューズ付)EA707NC-13の型番EA707NC-13のページです。
型番EA707NC-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストリード(ヒューズ付)EA707NC-13

テストリード(ヒューズ付)EA707NC-13

    テストリード棒(ヒューズ入り)

    テストリード棒(ヒューズ入り)

      テストリード棒 PVC製 1.2m

      テストリード棒 PVC製 1.2m

        テストリード棒 10A対応

        テストリード棒 10A対応

          テストリード棒 15A対応

          テストリード棒 15A対応

            テストリード(巻取り式・マグネット付)

            テストリード(巻取り式・マグネット付)

              エスコ クリップアダプター EA707NA-21A

              エスコ クリップアダプター EA707NA-21A

                テストリード バナナジャックアダプター

                テストリード バナナジャックアダプター

                  910mm テストリード

                  910mm テストリード

                    テストリード(巻取り式)

                    テストリード(巻取り式)

                      テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)

                      テストリードキット(ワニ口クリップ+直径3.7mm長ピン式アダプター+ソフトケース)

                        クリップアダプター ワニ口クリップ

                        クリップアダプター ワニ口クリップ

                          テストリード(モールドクリップS両端付)

                          テストリード(モールドクリップS両端付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ テイシン電機
                            通常価格 6,970円 5,000円 1,500円 1,400円 1,900円 6,720円 1,200円 1,200円 1,520円 3,840円 3,440円 1,700円 3,919円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品区分 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連
                            材質 シリコン - ポリ塩化ビニール - - 18ゲージ銅線 - - - 18ゲージ銅線 - - -
                            プラグ径 4mm 4mm 4mm 4mm 4mm - - - - - 4mm - -
                            全長 1500mm 1.4m 1.2m 1m 1m - 200mm 200mm 910mm - - 200mm -
                            定格電圧 1000V 1000V - - - - - - - - - - -

                            テストリード(ヒューズ付)EA707NC-13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました