(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(充電式)EA723JL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(充電式)EA723JL

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,800円 43,769円
税込単価
49,280円 48,146円

型式:EA723JL-135,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワ...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    スパナ式
  • 精度:
    ±3%
  • 測定方向:
  • 電源:
    充電池
  • データメモリ数:
    5
  • 電源詳細:
    充電式リチウムポリマー電池
  • 商品名:
    デジラチェ
  • 対辺(mm):
    10~36
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • 付属品:
    充電ケーブル、樹脂ケース

型番

EA723JL-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小読取値(N・m)
全長(mm)
メーカー型番
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723JL-200

40~200
0.2
581.2
GEKR200-W36
990

1個

44,800円

43,769

( 48,146円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723JL-135,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:10-36mm/27-135N・m デジタルトルクレンチ(充電式)
型式:EA723JL-200,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:10-36mm/40-200N・m デジタルトルクレンチ(充電式)
型式:EA723JL-85,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:10-36mm/17- 85N・m デジタルトルクレンチ(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(充電式)EA723JLの型番EA723JL-200のページです。
型番EA723JL-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(充電式)EA723JL

[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(充電式)EA723JL

    (1/2"DR)[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-66~68

    (1/2"DR)[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-66~68

      (3/8"DR)[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-62~65

      (3/8"DR)[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-62~65

        6~30N・m(1/4"DR)デジタルトルクレンチ(USBタイプ)EA723JH-61

        6~30N・m(1/4"DR)デジタルトルクレンチ(USBタイプ)EA723JH-61

          回転角度表示デジタルトルクレンチ

          回転角度表示デジタルトルクレンチ

            デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm

            デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm

              [デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-72・EA723JH-73

              [デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-72・EA723JH-73

                トルクレンチ(デジタル式)

                トルクレンチ(デジタル式)

                  [充電式]デジタルトルクレンチ(マルチタイプ)EA723JH

                  [充電式]デジタルトルクレンチ(マルチタイプ)EA723JH

                    20~100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)

                    20~100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)

                      デジタルトルクレンチ(無線対応)

                      デジタルトルクレンチ(無線対応)

                        デジタルトルクレンチ SDT3-060

                        デジタルトルクレンチ SDT3-060

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 中村製作所 東日製作所 エスコ KTC(京都機械工具) エスコ エスコ 中村製作所 SK-11
                          通常価格 44,800円 134,370円 131,150円 131,150円 161,882円 101,587円 131,150円 28,109円 25,040円 45,590円 123,618円 14,668円
                          通常出荷日 6日目   7日目   7日目   7日目   13日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   3日目~   3日目  
                          ヘッドタイプ スパナ式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 交換式 交換式 交換式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式
                          精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±1%+1digit ±1% ±4% ±4%+1digit ±4% ±3% ±1%+1digit 右ネジ±3%・左ネジ±4%
                          測定方向 左右 左右 左右 左右 左右 - 左右 - 左右
                          電源 充電池 乾電池 乾電池 乾電池 充電池 充電池 乾電池 充電池 充電池 充電池 充電池 乾電池
                          データメモリ数 5 200 200 200 1000 999 200 - - - 1000 -

                          [デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(充電式)EA723JLのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました