(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA723JB-1・-2用]ブレーキツールヘッドEA723JK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA723JK
[EA723JB-1・-2用]ブレーキツールヘッドEA723JK ブレーキツール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,200円
税込単価
10,120円

型式:EA723JK,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツ...

詳細情報を確認する

  • 対辺:
    10mm
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA723JK 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA723JK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
メーカー型番
重量(g)
許容トルク
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723JK

148
TGX13E1002
250
25N・m

1個

9,200( 10,120円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723JK,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:25N.m/10x148mm ブレーキツール
型式:EA723JK-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:25N.m/148mm ブレーキツールエクステンション
型式:EA723JK-10,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:25N_M/ 10mm ブレーキツールヘッド(ストレート)
型式:EA723JK-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:25N.m/ 10mm ブレーキツールヘッド(オフセット)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA723JB-1・-2用]ブレーキツールヘッドEA723JKの型番EA723JKのページです。
型番EA723JKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA723JB-1・-2用]ブレーキツールヘッドEA723JK

[EA723JB-1・-2用]ブレーキツールヘッドEA723JK

    [デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-72・EA723JH-73

    [デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-72・EA723JH-73

      (1/2"DR)[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-66~68

      (1/2"DR)[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-66~68

        40~200N・m(1/2"DR)デジタルトルクレンチセットEA723JH-23

        40~200N・m(1/2"DR)デジタルトルクレンチセットEA723JH-23

          [デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(充電式)EA723JL

          [デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(充電式)EA723JL

            [充電式]デジタルトルクレンチ(マルチタイプ)EA723JH

            [充電式]デジタルトルクレンチ(マルチタイプ)EA723JH

              6~30N・m(1/4"DR)デジタルトルクレンチ(USBタイプ)EA723JH-61

              6~30N・m(1/4"DR)デジタルトルクレンチ(USBタイプ)EA723JH-61

                (3/8"DR)[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-62~65

                (3/8"DR)[デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(USB対応)EA723JH-62~65

                  20~100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)

                  20~100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)

                    スエカゲ 1/2DR.デジタルトルクレンチ WP4-200BN

                    スエカゲ 1/2DR.デジタルトルクレンチ WP4-200BN

                      68-340Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ

                      68-340Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ

                        1/2DR.デジタルトルクレンチ トルク調整範囲(N・m):17.0~340

                        1/2DR.デジタルトルクレンチ トルク調整範囲(N・m):17.0~340

                          1-20N.m [デジタル]トルクレンチ(アジャスタブル

                          1-20N.m [デジタル]トルクレンチ(アジャスタブル

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スエカゲツール エスコ スエカゲツール エスコ
                            通常価格 3,570円 131,150円 134,370円 49,497円 44,800円 25,040円 131,150円 131,150円 45,590円 29,081円 56,875円 41,031円 99,090円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   6日目   1日目   7日目   7日目   2日目   6日目   2日目   5日目   2日目  
                            対辺 10mm - - - - - - - - - - - -
                            メーカー 京都機械工具(KTC) 京都機械工具(KTC) 京都機械工具(KTC) 京都機械工具(KTC) 京都機械工具(KTC) 京都機械工具(KTC) 京都機械工具(KTC) 京都機械工具(KTC) 京都機械工具(KTC) - TONE - -

                            [EA723JB-1・-2用]ブレーキツールヘッドEA723JKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA723JK-1
                            EA723JK-10
                            EA723JK-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            メーカー型番 重量(g) 許容トルク

                            5,630円

                            ( 6,193円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            148GX13-E100180-

                            4,500円

                            ( 4,950円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            73GX13-MZ108025N・m

                            3,570円

                            ( 3,927円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            49GX13-EMZ1070-

                            デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました