(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18V[充電式]シャーEA854XH-1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC18V[充電式]シャーEA854XH-1A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,377円
税込単価
74,115円

型式:EA854XH-1A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    1.6
  • 切断能力:ステンレス(mm):
    1.2
  • サイズ:
    295×82×168(H)mm
  • 重量:
    2.2kg
  • 付属品:
    バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、六角棒スパナ(3mm)、収納ケース、シクネスゲージ
  • 充電時間:
    30分
  • 型番:
    CE18DSL(LXPK)
  • 充電器:
    AC100V
  • 替カーボンブラシ:
    標準付属:EA813HH-9
  • 振動3軸合成値:
    9.9m/s2
  • ストローク数:
    5300spm
  • バッテリー:
    18V(リチウムイオン5.0Ah)
  • 最小切断半径:
    25mm
  • メーカー:
    HiKOKI

型番

EA854XH-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA854XH-1A

1個

67,377( 74,115円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA854XH-1A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V 充電式シャー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18V[充電式]シャーEA854XH-1Aの型番EA854XH-1Aのページです。
型番EA854XH-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC18V[充電式]シャーEA854XH-1A

DC18V[充電式]シャーEA854XH-1A

    DC10.8Vシャー(充電式)EA854XK-1

    DC10.8Vシャー(充電式)EA854XK-1

      充電式ストレートシャーJS161D

      充電式ストレートシャーJS161D

        ストレートシャー

        ストレートシャー

          コードレスシェア GSC10.8V-LIN2

          コードレスシェア GSC10.8V-LIN2

            シャー JS3201

            シャー JS3201

              ハンドシャ CE16SA

              ハンドシャ CE16SA

                シヤー JS1602

                シヤー JS1602

                  ブレード

                  ブレード

                    メーカー エスコ エスコ マキタ マキタ ボッシュ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ ボッシュ
                    通常価格 67,377円 58,220円 41,880円 36,996円 115,466円 41,880円 50,000円 33,704円 3,600円
                    通常出荷日 2日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   7日目   3日目   1日目  
                    切断能力:軟鋼板(mm) 1.6 1.3 1.6 1.6 1.3 3.2 1.6 1.6 -
                    切断能力:ステンレス(mm) 1.2 0.6 1.2 1.2 0.6 2.5 1.2 1.2 -
                    サイズ 295×82×168(H)mm 256×131mm - - - - - - -
                    重量 2.2kg 1.4kg(バッテリー含) - - - - - - -
                    付属品 バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、六角棒スパナ(3mm)、収納ケース、シクネスゲージ バッテリー×1、充電器、ブレード(上刃・下刃×各1)、六角レンチ、樹脂ケース - - - - - - -

                    DC18V[充電式]シャーEA854XH-1Aのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    シャーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました