(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15m電子水盛り管(ホース付)EA781KB-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

15m電子水盛り管(ホース付)EA781KB-11

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,410円
税込単価
10,351円

型式:EA781KB-11,エスコ大分類:測定工具,商品名:15m 電子水盛り...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    その他付属品
  • ホースサイズ:
    外径Φ11mm、内径Φ8mm
  • 電源:
    9V乾電池1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
  • 材質:
    本体:ABS樹脂、ホース:塩化ビニル樹脂
  • 精度:
    ±1.5mm/15m
  • 重量:
    1130g
  • 電池寿命:
    連続使用で約60時間
  • 型番:
    76644
  • 連続使用時間:
    約60時間
  • メーカー:
    シンワ測定
  • 商品タイプ詳細:
    電子水盛り管(ホース付)

型番

EA781KB-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA781KB-11

1個

9,410( 10,351円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA781KB-11,エスコ大分類:測定工具,商品名:15m 電子水盛り管(ホース付)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15m電子水盛り管(ホース付)EA781KB-11の型番EA781KB-11のページです。
型番EA781KB-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15m電子水盛り管(ホース付)EA781KB-11

15m電子水盛り管(ホース付)EA781KB-11

    [マグネット付]デジタルアルミレベル(充電式・防水)EA721K

    [マグネット付]デジタルアルミレベル(充電式・防水)EA721K

      300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)

      300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)

        下げ振り(ダイヤル式)EA781

        下げ振り(ダイヤル式)EA781

          精密レベルEA735M

          精密レベルEA735M

            [マグネット付]アルミレベルEA721JM

            [マグネット付]アルミレベルEA721JM

              600mmアングルレベル(マグネット付)EA735LA-1

              600mmアングルレベル(マグネット付)EA735LA-1

                160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48

                160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48

                  デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W

                  デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W

                    デジタル角度計 EA721SD-1A

                    デジタル角度計 EA721SD-1A

                      32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1

                      32倍オートレベル(三脚付)EA721XF-1

                        1.5-3.3m下げ振りキット(風防・マグネット付)・固定ホルダー

                        1.5-3.3m下げ振りキット(風防・マグネット付)・固定ホルダー

                          デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)

                          デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 新潟精機(SK) エスコ エスコ エスコ 新潟精機(SK)
                            通常価格 9,410円 13,710円 12,420円 39,860円 44,990円 9,210円 7,260円 4,360円 170,358円 9,320円 43,780円 5,330円 165,061円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   13日目  
                            校正証明書 -
                            商品タイプ その他付属品 デジタル水平器 デジタル水平器 その他付属品 水平器 水平器 水平器 水平器 デジタル水平器 - 水平器 その他付属品 デジタル水平器
                            ホースサイズ 外径Φ11mm、内径Φ8mm - - - - - - - - - - - -
                            電源 9V乾電池1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) リチウムイオン電池(内蔵) 単4電池×2本(別売) - - - - - - - - - -
                            材質 本体:ABS樹脂、ホース:塩化ビニル樹脂 本体:デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液 アルミ製 本尺・スライドアーム・目盛・指針固定レバー:アルミ、カバー:ABS樹脂、針:スチール スチールダイキャスト、プレキシガラス アルミ アルミニウム ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金 - - - - -

                            15m電子水盛り管(ホース付)EA781KB-11のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました