(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4 -7/8 11本組片目片口スパナEA684AE-11A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/4 -7/8 11本組片目片口スパナEA684AE-11A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,540円
税込単価
8,294円

型式:EA684AE-11A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパク...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    コンビネーション
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 材質:
    クロムバナジウム鋼
  • サイズ(インチ):
    1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8(11本組)
  • 総重量:
    1.3kg
  • 全長(mm):
    126~293
  • メーカー:
    SATA
  • メーカー型番:
    09021

型番

EA684AE-11A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA684AE-11A

1個

7,540( 8,294円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA684AE-11A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 1/4”-7/8” 11本組片目片口スパナ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4 -7/8 11本組片目片口スパナEA684AE-11Aの型番EA684AE-11Aのページです。
型番EA684AE-11Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4 -7/8 11本組片目片口スパナEA684AE-11A

1/4 -7/8 11本組片目片口スパナEA684AE-11A

    20本組/1/4 -1・1/4 片目片口スパナEA614SV-120

    20本組/1/4 -1・1/4 片目片口スパナEA614SV-120

      3/8-1・1/4 14本組片目片口スパナEA684AD-3

      3/8-1・1/4 14本組片目片口スパナEA684AD-3

        7本組ラチェット片目片口スパナセットEA684RB-2

        7本組ラチェット片目片口スパナセットEA684RB-2

          7本組ラチェット片目片口スパナ(首振型)EA684RC-2

          7本組ラチェット片目片口スパナ(首振型)EA684RC-2

            片目片口スパナセットEA614A

            片目片口スパナセットEA614A

              片目片口スパナセット EA684AA-3

              片目片口スパナセット EA684AA-3

                [ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3

                [ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3

                  7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1

                  7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1

                    3本組 4サイズラチェットレンチ

                    3本組 4サイズラチェットレンチ

                      8本組/5/16 -3/4 コンビネーションレンチセットEA614WG-100

                      8本組/5/16 -3/4 コンビネーションレンチセットEA614WG-100

                        片目片口スパナ(インチ)

                        片目片口スパナ(インチ)

                          8本組/8-19mmコンビネーションレンチEA614WG-110

                          8本組/8-19mmコンビネーションレンチEA614WG-110

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,540円 78,710円 13,320円 10,290円 12,120円 2,720円 9,780円 14,390円 16,390円 13,539円 23,530円 3,040円 24,350円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            ラチェット機構
                            種類 コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション 板ラチェットレンチ コンビネーション コンビネーション コンビネーション
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 セット品
                            材質 クロムバナジウム鋼 クロム合金鋼 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼(クロムメッキ) クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 構造用鋼 SUS402J2+クロムバナジウム鋼 クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) クロム合金鋼 クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
                            サイズ(インチ) 1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8(11本組) 1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組) - - - - - - - - - - -

                            1/4 -7/8 11本組片目片口スパナEA684AE-11Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました