(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[首振型]ラチェットコンビネーションレンチセットEA614AD-1、EA614AD-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA614AD-1
[首振型]ラチェットコンビネーションレンチセットEA614AD-1、EA614AD-2 ラチェットメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,806円
税込単価
27,287円

型式:EA614AD-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソ...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    コンビネーション
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 材質:
    Cr-v
  • ポイント数:
    12
  • メーカー:
    トップ工業(TOP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA614AD-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA614AD-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
重量
全長(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA614AD-1

8、10、12、13、14、17mm
620g
140~225
FRC-6000LK

1個

24,806( 27,287円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA614AD-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:6本組/8-17mmラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型
型式:EA614AD-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:10本組/8-24mmラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[首振型]ラチェットコンビネーションレンチセットEA614AD-1、EA614AD-2の型番EA614AD-1のページです。
型番EA614AD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[首振型]ラチェットコンビネーションレンチセットEA614AD-1、EA614AD-2

[首振型]ラチェットコンビネーションレンチセットEA614AD-1、EA614AD-2

    [首振型]ラチェットコンビネーションレンチEA614AD

    [首振型]ラチェットコンビネーションレンチEA614AD

      [首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DH

      [首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DH

        10本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-2

        10本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-2

          7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1

          7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1

            3/8-1・1/4 14本組片目片口スパナEA684AD-3

            3/8-1・1/4 14本組片目片口スパナEA684AD-3

              [首振型]超ロングラチェットメガネレンチ(72ギア)EA614LY-10~EA614LY-19

              [首振型]超ロングラチェットメガネレンチ(72ギア)EA614LY-10~EA614LY-19

                [チタン合金製]両口メガネレンチEA616AD

                [チタン合金製]両口メガネレンチEA616AD

                  片目片口スパナセットEA614A

                  片目片口スパナセットEA614A

                    コンビネーションレンチセット EA614WGシリーズ

                    コンビネーションレンチセット EA614WGシリーズ

                      [深穴型]ラチェットメガネレンチEA614HS-71~EA614HS-79

                      [深穴型]ラチェットメガネレンチEA614HS-71~EA614HS-79

                        ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614BM-1

                        ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614BM-1

                          7本組ラチェット片目片口スパナ(首振型)EA684RC-2

                          7本組ラチェット片目片口スパナ(首振型)EA684RC-2

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 24,806円 5,940円 29,472円 24,820円 16,390円 13,320円 5,480円 17,500円 2,720円 13,400円 4,700円 18,837円 12,120円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目  
                            ラチェット機構
                            種類 コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション 両口めがね 両口めがね コンビネーション コンビネーション 両口めがね コンビネーション コンビネーション
                            単品・セット区分 セット品 単品 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 単品 セット品 セット品 - セット品 セット品
                            材質 Cr-v Cr-v 炭素工具鋼 構造用鋼 構造用鋼 クロムバナジウム鋼 クロームバナジウム鋼 チタン合金 クロムバナジウム鋼(クロムメッキ) クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 構造用鋼 工具鋼 クロムバナジウム鋼
                            ポイント数 12 12 - - - - - - - - 12 - -

                            [首振型]ラチェットコンビネーションレンチセットEA614AD-1、EA614AD-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA614AD-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 重量 全長(mm) メーカー型番

                            48,699円

                            ( 53,569円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm-140~312FRC-10000LKS

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました