(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[89点]フォークリフト整備用工具セットEA612SF-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[89点]フォークリフト整備用工具セットEA612SF-6

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,680円 74,978円
税込単価
87,648円 82,476円

型式:EA612SF-6,エスコ大分類:工具セット,商品名:89点 フォークリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • 重量:
    19.9kg
  • ブレーキシュー調整ツール:
    110mm
  • ケースサイズ:
    470(W)×200(D)×230(H)mm
  • メーカー型番:
    ESCOオリジナルセット品
  • ケース材質:
    スチール製
  • ラジオペンチ:
    205mm
  • (1/2”)ソケット(6角):
    10・12・13・14mm
  • (3/8”)ソケット(6角):
    7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm
  • (3/8”)ラチェットハンドル:
    200mm
  • (1/2”)ラチェットハンドル:
    250mm
  • (3/8”)エクステンションバー:
    75・150mm
  • (1/2”)エクステンションバー:
    75・125mm
  • (3/8”)ユニバーサルジョイント:
    56mm
  • (1/2”)スピンナーハンドル:
    375mm
  • スパナ:
    8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×22・22×24mm
  • モンキーレンチ:
    300mm
  • 平タガネ:
    20×200mm
  • めがねレンチ:
    8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24・24×27mm
  • ショートめがねレンチ:
    10×12mm
  • フレアナットレンチ:
    10×12mm
  • コンビネーションプライヤー:
    200mm
  • 強力ニッパー:
    175mm
  • ボールピンハンマー:
    450g
  • オイルフィルターレンチ:
    26~130mm用
  • センターポンチ(先端径×全長):
    4×120mm
  • スクレーパー:
    180mm
  • (+)貫通ドライバー:
    #1×75・#2×100・#3×150mm
  • (-)貫通ドライバー:
    5.5×75・6.0×100mm
  • (-)割柄ドライバー:
    9.5×150mm
  • (+)スタビードライバー:
    #2×35mm
  • (-)スタビードライバー:
    6×35mm
  • ボールポイント六角棒レンチ:
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
  • (1/2”)ソケット(12角):
    17・19・21・22・24・27・30・32mm
  • (1/2”)スパークプラグソケット:
    16・21mm
  • (1/2”)インパクトディープソケット:
    17・21・23・27・32mm
  • キャンバス工具袋:
    400×120mm
  • 小物袋:
    350×130mm
  • メーカー:
    SATA

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA612SF-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA612SF-6

1個

79,680円

74,978

( 82,476円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA612SF-6,エスコ大分類:工具セット,商品名:89点 フォークリフト整備用工具セット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[89点]フォークリフト整備用工具セットEA612SF-6の型番EA612SF-6のページです。
型番EA612SF-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[89点]フォークリフト整備用工具セットEA612SF-6

[89点]フォークリフト整備用工具セットEA612SF-6

    14個組カップ型オイルフィルターレンチセットEA604AV-14

    14個組カップ型オイルフィルターレンチセットEA604AV-14

      コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6

      コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6

        10-50mm ベアリング挿入工具セット

        10-50mm ベアリング挿入工具セット

          55~60mmベアリング挿入工具セットEA510ZD-4

          55~60mmベアリング挿入工具セットEA510ZD-4

            メンテナンスツールセット(ドラムブレーキ用)EA604F-1A

            メンテナンスツールセット(ドラムブレーキ用)EA604F-1A

              3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50

              3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50

                2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30

                2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30

                  ドライブベルト交換レンチセットEA604BF-40

                  ドライブベルト交換レンチセットEA604BF-40

                    ホイールセッター(ISO用/2個)EA519CX-1

                    ホイールセッター(ISO用/2個)EA519CX-1

                      100A ブースターケーブルセット

                      100A ブースターケーブルセット

                        ラジエターキャップテスターEA514EB-21

                        ラジエターキャップテスターEA514EB-21

                          ブレーキフルードテスターEA776BW-11

                          ブレーキフルードテスターEA776BW-11

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 79,680円 43,436円 47,460円 183,400円 67,530円 33,413円 5,230円 6,790円 7,500円 20,770円 11,829円 40,070円 5,810円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 汎用ツール エンジン関連 エンジン関連 汎用ツール 汎用ツール ブレーキ関連 汎用ツール 内装関連 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール ブレーキ関連
                            重量 19.9kg 4.6㎏ - - - - 290g 130g 700g 305g(1個あたり) 55g(革手袋) 1.35kg 65g
                            ブレーキシュー調整ツール 110mm - - - - 全長:140mm、80mm - - - - - - -
                            ケースサイズ 470(W)×200(D)×230(H)mm 550(W)×380(D)×115(H)mm 290(W)×165(D)×70(H)mm 450×350×130mm 340×280×80mm - - - - - - - -
                            メーカー型番 ESCOオリジナルセット品 AVSA14 GU-53C 71-L FT-P ATBX12A ATD5012 ATP2032A ATE1055 64S08001A BT-12(ESCOオリジナルセット品) RC-3B 47244

                            [89点]フォークリフト整備用工具セットEA612SF-6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました