(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

14個組カップ型オイルフィルターレンチセットEA604AV-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

14個組カップ型オイルフィルターレンチセットEA604AV-14

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,436円 42,545円
税込単価
47,780円 46,800円

型式:EA604AV-14,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジン関連
  • セット内容:
    14個組:EA604AV-63・64・67・71・73・74・75・79・80・81・89・91・99・101(各1個)
  • 重量:
    4.6㎏
  • 材質:
    アルミダイキャスト
  • ケースサイズ:
    550(W)×380(D)×115(H)mm
  • メーカー型番:
    AVSA14
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)

型番

EA604AV-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA604AV-14

1個

43,436円

42,545

( 46,800円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA604AV-14,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:14個組 カップ型オイルフィルターレンチセット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14個組カップ型オイルフィルターレンチセットEA604AV-14の型番EA604AV-14のページです。
型番EA604AV-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

14個組カップ型オイルフィルターレンチセットEA604AV-14

14個組カップ型オイルフィルターレンチセットEA604AV-14

    [11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11

    [11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11

      ドライブベルト交換レンチセットEA604BF-40

      ドライブベルト交換レンチセットEA604BF-40

        [ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーEA519EJ

        [ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーEA519EJ

          3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50

          3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50

            [89点]フォークリフト整備用工具セットEA612SF-6

            [89点]フォークリフト整備用工具セットEA612SF-6

              自動車用ターミナルキット(Bタイプ) EA538R-4B

              自動車用ターミナルキット(Bタイプ) EA538R-4B

                3/8"DR/5個組フューエルラインソケットセットEA514BY-30

                3/8"DR/5個組フューエルラインソケットセットEA514BY-30

                  ベアリングエキストラクターEA604FW-91~EA604FW-93

                  ベアリングエキストラクターEA604FW-91~EA604FW-93

                    2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30

                    2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30

                      ハンディリムーバーセットEA604CN

                      ハンディリムーバーセットEA604CN

                        ベアリングエキストラクターEA604FW-90

                        ベアリングエキストラクターEA604FW-90

                          ホイールセッター(ISO用/2個)EA519CX-1

                          ホイールセッター(ISO用/2個)EA519CX-1

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 43,436円 7,440円 7,500円 18,827円 5,230円 79,680円 11,950円 24,310円 22,273円 6,790円 7,410円 17,567円 20,770円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 3日目   2日目   1日目   1日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ エンジン関連 内装関連 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール - エンジン関連 汎用ツール 内装関連 内装関連 汎用ツール タイヤ関連
                            セット内容 14個組:EA604AV-63・64・67・71・73・74・75・79・80・81・89・91・99・101(各1個) EA604CJ-12~22(各1個) 超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm) - O2センサソケット、O2センサソケットアタッチメント - ギボシ形プラグ0.5~2m㎡用(20個)ギボシ形ソケット0.5~2m㎡用(20個)ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)(20個)ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2. 5個 - - - - -
                            重量 4.6㎏ 560g 700g 1.3kg 290g 19.9kg - - - 130g - - 305g(1個あたり)
                            材質 アルミダイキャスト 強化樹脂 - ハンマーキャップ:ポリマー - - ケース材質:プラスチック - スチール - ガラス強化ナイロン スチール -
                            ケースサイズ 550(W)×380(D)×115(H)mm - - - - 470(W)×200(D)×230(H)mm 260×145×27(H)mm - - - - - -

                            14個組カップ型オイルフィルターレンチセットEA604AV-14のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました