(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

41×200mmシリンダーポリッシャー(大型車用)EA514BW-21A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

41×200mmシリンダーポリッシャー(大型車用)EA514BW-21A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,959円
税込単価
9,855円

型式:EA514BW-21A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブレーキ関連
  • 全長(mm):
    200
  • ブラシサイズ:
    Φ41×70mm
  • ブラシ材質:
    シリコンカーバイド
  • メーカー型番:
    ACP-41FH
  • シャンク径:
    6mm
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)

型番

EA514BW-21A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA514BW-21A

1個

8,959( 9,855円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA514BW-21A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:41x200mm シリンダーポリッシャー(大型車用)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

41×200mmシリンダーポリッシャー(大型車用)EA514BW-21Aの型番EA514BW-21Aのページです。
型番EA514BW-21Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

41×200mmシリンダーポリッシャー(大型車用)EA514BW-21A

41×200mmシリンダーポリッシャー(大型車用)EA514BW-21A

    ブレーキフルードテスターEA776BW-11

    ブレーキフルードテスターEA776BW-11

      コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6

      コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6

        1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101

        1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101

          3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50

          3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50

            3/4"DR/14~22mmヘッドボルト・フライホイルソケットセットEA514BG-111

            3/4"DR/14~22mmヘッドボルト・フライホイルソケットセットEA514BG-111

              3/8"DR×22mmO2センサーレンチEA514BZ-56

              3/8"DR×22mmO2センサーレンチEA514BZ-56

                3/8"DR×22mmO2センサーレンチ(ロング)EA514BZ-57

                3/8"DR×22mmO2センサーレンチ(ロング)EA514BZ-57

                  ベルトテンショナーレンチセットEA604BF-8

                  ベルトテンショナーレンチセットEA604BF-8

                    ベアリングエキストラクターEA604FW-90

                    ベアリングエキストラクターEA604FW-90

                      3本組ボールジョイントロックナットレンチEA501AE-10

                      3本組ボールジョイントロックナットレンチEA501AE-10

                        2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30

                        2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30

                          自動車ヘッドライト光軸調整レンチ

                          自動車ヘッドライト光軸調整レンチ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 8,959円 5,810円 47,460円 7,230円 5,230円 21,387円 7,920円 8,439円 15,890円 17,567円 10,680円 6,790円 23,220円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   5日目   2日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ ブレーキ関連 ブレーキ関連 エンジン関連 エンジン関連 汎用ツール エンジン関連 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 内装関連 内装関連
                            全長(mm) 200 160 170 200 / 190 58(アタッチメント) / 90(ソケット) ヘッドボルト・フライホイル用:90、120 / ヘッドボルト用:140 55 75 510 113 400 / 129 / 131 195 / 175 322
                            ブラシサイズ Φ41×70mm - - - - - - - - - - - -
                            ブラシ材質 シリコンカーバイド - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型番 ACP-41FH 47244 GU-53C B3502 ATD5012 ATBP603 AD502-22W AD503-22W ATE175 21-6 ATS8013 ATP2032A AMLB0810

                            41×200mmシリンダーポリッシャー(大型車用)EA514BW-21Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました