(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

55~60mmベアリング挿入工具セットEA510ZD-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

55~60mmベアリング挿入工具セットEA510ZD-4

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,530円 63,775円
税込単価
74,283円 70,153円

型式:EA510ZD-4,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • ケースサイズ:
    340×280×80mm
  • メーカー型番:
    FT-P
  • 総重量:
    3.7kg
  • <セット内容>:
    インパクトスリーブ×1種類・インパクトリング×6種類・アダプターリング
  • メーカー商品名:
    シマツール(simatool)
  • 適用ベアリング:
    内径:55~60mm、外径:90~130mm
  • メーカー:
    シマテック(simatec)

型番

EA510ZD-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA510ZD-4

1個

67,530円

63,775

( 70,153円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA510ZD-4,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:55-60mm ベアリング挿入工具セット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

55~60mmベアリング挿入工具セットEA510ZD-4の型番EA510ZD-4のページです。
型番EA510ZD-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

55~60mmベアリング挿入工具セットEA510ZD-4

55~60mmベアリング挿入工具セットEA510ZD-4

    ベアリングレース挿入工具セットEA510ZA-6

    ベアリングレース挿入工具セットEA510ZA-6

      ベアリングシール挿入工具セットEA510ZA-7

      ベアリングシール挿入工具セットEA510ZA-7

        10-50mm ベアリング挿入工具セット

        10-50mm ベアリング挿入工具セット

          コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6

          コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6

            自動車用ターミナルキット(Bタイプ)

            自動車用ターミナルキット(Bタイプ)

              [89点]フォークリフト整備用工具セットEA612SF-6

              [89点]フォークリフト整備用工具セットEA612SF-6

                4本組 フック&ピックセット

                4本組 フック&ピックセット

                  メンテナンスツールセット(自転車用)EA562WA-22

                  メンテナンスツールセット(自転車用)EA562WA-22

                    メンテナンスツールセット(ドラムブレーキ用)EA604F-1A

                    メンテナンスツールセット(ドラムブレーキ用)EA604F-1A

                      3/8"DR ソケットレンチセット(自転車用)

                      3/8"DR ソケットレンチセット(自転車用)

                        ベアリングエキストラクターセットEA604FW-72

                        ベアリングエキストラクターセットEA604FW-72

                          ベアリングエキストラクターセットEA604FW-71

                          ベアリングエキストラクターセットEA604FW-71

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 67,530円 41,010円 43,850円 183,400円 47,460円 29,099円 79,680円 13,420円 10,990円 33,413円 36,000円 198,290円 154,367円
                            通常出荷日 2日目   3日目   3日目   2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   2日目   5日目   2日目  
                            商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール エンジン関連 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール ブレーキ関連 二輪車用 汎用ツール 汎用ツール
                            ケースサイズ 340×280×80mm 380(W)×315(D)×83(H)mm 380(W)×315(D)×83(H)mm 450×350×130mm 290(W)×165(D)×70(H)mm 300×200×62(H)mm 470(W)×200(D)×230(H)mm - - - - - -
                            メーカー型番 FT-P - - 71-L GU-53C B-14DXKIT ESCOオリジナルセット品 - 004177 ATBX12A 004175 28-D 28-C
                            総重量 3.7kg 4.8kg 4.3kg 6.34kg 約1.85kg 1.47kg - 630g - - - 14.5kg 12kg
                            <セット内容> インパクトスリーブ×1種類・インパクトリング×6種類・アダプターリング リング×6個、打ち込み用スリーブ×1個、エアー用スリーブ×1個 リング×5個、打ち込み用スリーブ×1個、エアー用スリーブ×1個 - - - - 4本組 ストレート・カーブフック・アングルフック・90°フック 10点 12アイテム 27点 - -

                            55~60mmベアリング挿入工具セットEA510ZD-4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました