(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベアリングエキストラクターセットEA604FW-71

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベアリングエキストラクターセットEA604FW-71

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
154,367円 145,058円
税込単価
169,804円 159,564円

型式:EA604FW-71,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • エキストラクターサイズ:
    12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm
  • メーカー型番:
    28-C
  • ハンマープーラーアダプター:
    M12/M7、M12/M10、M12/15-16G
  • 総重量:
    12kg
  • アームアダプター:
    M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M18
  • 2本爪プーラー:
    最大直径:55mm、100mm
  • メーカー:
    KUKKO(クッコ)

型番

EA604FW-71 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA604FW-71

1個

154,367円

145,058

( 159,564円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA604FW-71,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ 12- 46mm ベアリングエキストラクターセット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングエキストラクターセットEA604FW-71の型番EA604FW-71のページです。
型番EA604FW-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベアリングエキストラクターセットEA604FW-71

ベアリングエキストラクターセットEA604FW-71

    ベアリングエキストラクターセットEA604FW-72

    ベアリングエキストラクターセットEA604FW-72

      ベアリングエキストラクターセットEA604RW-76

      ベアリングエキストラクターセットEA604RW-76

        ベアリングエキストラクターセットEA604FW-73

        ベアリングエキストラクターセットEA604FW-73

          ベアリングエキストラクターセットEA604FW-75

          ベアリングエキストラクターセットEA604FW-75

            ハンディバキュームポンプEA514BF-50

            ハンディバキュームポンプEA514BF-50

              コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6

              コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6

                55~60mmベアリング挿入工具セットEA510ZD-4

                55~60mmベアリング挿入工具セットEA510ZD-4

                  自動車用ターミナルキット(Bタイプ)

                  自動車用ターミナルキット(Bタイプ)

                    10-50mm ベアリング挿入工具セット

                    10-50mm ベアリング挿入工具セット

                      ベアリングエキストラクターEA604FW-90

                      ベアリングエキストラクターEA604FW-90

                        インサートアダプターセットEA604FW-28

                        インサートアダプターセットEA604FW-28

                          ベルトテンショナーレンチセットEA604BF-8

                          ベルトテンショナーレンチセットEA604BF-8

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 154,367円 198,290円 111,280円 174,256円 82,207円 27,230円 47,460円 67,530円 29,099円 183,400円 17,567円 11,682円 15,890円
                            通常出荷日 2日目   5日目   3日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール エンジン関連 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール
                            エキストラクターサイズ 12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm 12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm 28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm 4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm 28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm - - - - - - - -
                            メーカー型番 28-C 28-D K-22-B 27-A K-26-B VP-3H GU-53C FT-P B-14DXKIT 71-L 21-6 22-1-AS ATE175
                            ハンマープーラーアダプター M12/M7、M12/M10、M12/15-16G M12/M7、M12/M10、M12/15-16G M12/15-16G - - - - - - - - - -
                            総重量 12kg 14.5kg 10.14kg 7.2kg - 約800g 約1.85kg 3.7kg 1.47kg 6.34kg - - -

                            ベアリングエキストラクターセットEA604FW-71のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました