(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150mmブレーキフルードテスターEA776BW-1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

150mmブレーキフルードテスターEA776BW-1A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,900円
税込単価
7,590円

型式:EA776BW-1A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブレーキ関連
  • 全長(mm):
    150
  • 重量:
    60g
  • 電源:
    単4電池×1本(付属)
  • 先端サイズ:
    Φ3.5×13(L)mm、プローブ間:3mm
  • 用途:
    ブレーキオイル内の水分量の計測に。

(i)ご注意

  • 1、ブレーキフルードリザーバーからキャップを取り外します。
    2、ブレーキフルードテスターからキャップを取り外します。
    3、テスター上部の電源ボタンを押すと、緑のLEDが点灯します。
    4、ブレーキフルード内に金属プローブの全体を入れます。
    5、1秒後に、フルードの状況を確認するためのカラーチャートとLEDの色を合わせます。テスターは12秒後に自動的に電源が切れます。

型番

EA776BW-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA776BW-1A

1個

6,900( 7,590円 )

70日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA776BW-1A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:150mm ブレーキフルードテスター

(i)ご注意

  • 1、ブレーキフルードリザーバーからキャップを取り外します。
    2、ブレーキフルードテスターからキャップを取り外します。
    3、テスター上部の電源ボタンを押すと、緑のLEDが点灯します。
    4、ブレーキフルード内に金属プローブの全体を入れます。
    5、1秒後に、フルードの状況を確認するためのカラーチャートとLEDの色を合わせます。テスターは12秒後に自動的に電源が切れます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mmブレーキフルードテスターEA776BW-1Aの型番EA776BW-1Aのページです。
型番EA776BW-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150mmブレーキフルードテスターEA776BW-1A

150mmブレーキフルードテスターEA776BW-1A

    ブレーキフルードテスターEA776BW-11

    ブレーキフルードテスターEA776BW-11

      タイミングライトEA713A-2A

      タイミングライトEA713A-2A

        600~9999rpmタイミングタコテスター(ガソリンエンジン用)EA713BB-1

        600~9999rpmタイミングタコテスター(ガソリンエンジン用)EA713BB-1

          [ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーEA519EJ

          [ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーEA519EJ

            0.68ton/1378~2051mm アンダーホイストスタンド

            0.68ton/1378~2051mm アンダーホイストスタンド

              3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50

              3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50

                2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30

                2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30

                  3/8"DR×22mmO2センサーレンチ(ロング)EA514BZ-57

                  3/8"DR×22mmO2センサーレンチ(ロング)EA514BZ-57

                    DC12/24Vエンジンスターター(キャパシタ式)EA812HD-11

                    DC12/24Vエンジンスターター(キャパシタ式)EA812HD-11

                      41×200mmシリンダーポリッシャー(大型車用)EA514BW-21A

                      41×200mmシリンダーポリッシャー(大型車用)EA514BW-21A

                        ホイルナットコンビソケット 8A

                        ホイルナットコンビソケット 8A

                          1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101

                          1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ TONE エスコ
                            通常価格 6,900円 5,810円 19,390円 45,160円 18,827円 27,586円 5,230円 6,790円 8,439円 112,070円 8,959円 4,754円 7,230円
                            通常出荷日 70日目   1日目   2日目   2日目   3日目   2日目   1日目   1日目   2日目   5日目   1日目   5日目   2日目  
                            商品タイプ ブレーキ関連 ブレーキ関連 エンジン関連 エンジン関連 タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール 内装関連 汎用ツール エンジン関連 ブレーキ関連 タイヤ関連 エンジン関連
                            全長(mm) 150 160 - - 245 1378~2051 58(アタッチメント) / 90(ソケット) 195 / 175 75 - 200 90 200 / 190
                            重量 60g 65g 約360g(電池含) 400g(電池含む) 1.3kg 15.2kg 290g 130g 350g 6.5kg - - -
                            電源 単4電池×1本(付属) 単4電池×1本(別売) 単3電池×4本(付属) 単3電池×4本(付属) - - - - - キャパシタ - - -
                            先端サイズ Φ3.5×13(L)mm、プローブ間:3mm - - - - - - - - - - - -

                            150mmブレーキフルードテスターEA776BW-1Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました