(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3Dスキャナー EinScan-SE

3Dスキャナー EinScan-SE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
179,000円
税込単価
196,900円

【特長】・プロ仕様で使える卓上型の3Dスキャナー・白色光を光源としているデスク...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    3Dスキャナー
  • スキャンモード:
    オートスキャン/フリースキャン
  • ポイントデータ精度(mm):
    0.17~0.2
  • カメラ解像度(M Pixel):
    1.3
  • 光源:
    白色光
  • スキャン精度(mm):
    0.1
  • マーカースキャン:
    非対応

(i)ご注意

  • 画像は使用イメージです。画像のモニターなど、スキャナー以外の製品は含まれません。

型番

EINSCAN-SE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EINSCAN-SE

1個

179,000( 196,900円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロ仕様で使える卓上型の3Dスキャナー
・白色光を光源としているデスクトップ3Dスキャナー

(i)ご注意

  • 画像は使用イメージです。画像のモニターなど、スキャナー以外の製品は含まれません。

カタログ

 

EINSCAN-SEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Dスキャナー EinScan-SEの型番EINSCAN-SEのページです。
型番EINSCAN-SEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3Dスキャナー EinScan-SE

3Dスキャナー EinScan-SE

    3Dスキャナー EinScan-SP

    3Dスキャナー EinScan-SP

      Raise3D純正PCフィラメント

      Raise3D純正PCフィラメント

        Raise3D純正PETGフィラメント

        Raise3D純正PETGフィラメント

          Raise3D純正PPA CFフィラメント

          Raise3D純正PPA CFフィラメント

            Raise3D純正プレミアムABSフィラメント

            Raise3D純正プレミアムABSフィラメント

              Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント

              Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント

                Raise3D Pro3シリーズ専用高速化アップグレードキット

                Raise3D Pro3シリーズ専用高速化アップグレードキット

                  Raise3D純正PPA GFフィラメント

                  Raise3D純正PPA GFフィラメント

                    Raise3D純正プレミアムASAフィラメント

                    Raise3D純正プレミアムASAフィラメント

                      Raise3D純正PPA サポートフィラメント

                      Raise3D純正PPA サポートフィラメント

                        Raise3D合成木質フィラメント

                        Raise3D合成木質フィラメント

                          Raise3D純正ESD PETGフィラメント

                          Raise3D純正ESD PETGフィラメント

                            メーカー Shining3D Shining3D RAISE3D RAISE3D RAISE3D RAISE3D RAISE3D RAISE3D RAISE3D RAISE3D RAISE3D RAISE3D RAISE3D
                            通常価格 179,000円 498,000円 8,800円 6,500円 35,000円 5,800円 5,800円 97,000円 35,000円 6,900円 28,000円 8,700円 18,000円
                            通常出荷日 15日目   15日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   15日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 3Dスキャナー 3Dスキャナー 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 交換部品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品
                            スキャンモード オートスキャン/フリースキャン オートスキャン/フリースキャン - - - - - - - - - - -
                            ポイントデータ精度(mm) 0.17~0.2 0.17~0.2 - - - - - - - - - - -
                            カメラ解像度(M Pixel) 1.3 1.3 - - - - - - - - - - -
                            光源 白色光 白色光 - - - - - - - - - - -

                            3Dスキャナー EinScan-SEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました