(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEWエレベーター三脚 NEL-60SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEWエレベーター三脚 NEL-60SL

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
39,425円 37,106円
税込単価
43,368円 40,817円

【特長】・シフティング機構で機械の据付が簡単です(シフティングの範囲:直径20...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他付属品
  • JANコード:
    4938514221542
  • トラスココード:
    128-0479
  • 質量(g):
    5600.0
  • ねじ径(インチ):
    5/8
  • 縮長~全長(mm):
    916~1896
  • 脚頭形状:
    平面
  • 材質1:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

NEL-60SL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEL-60SL

1個

39,425円

37,106

( 40,817円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シフティング機構で機械の据付が簡単です(シフティングの範囲:直径20mm)
・昇降部の目盛で簡単に高さ調整可能です
・目盛による昇降幅の確認が可能です
・転倒防止用チェーン装備で、すべりやすい床でも広がりをストップします
・昇降幅610mmのワイドタイプです
【用途】
・レーザーレベル・オートレベルの設置に
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEWエレベーター三脚 NEL-60SLの型番NEL-60SLのページです。
型番NEL-60SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEWエレベーター三脚 NEL-60SL

NEWエレベーター三脚 NEL-60SL

    デジタル水準器レベルニックL型ベース DL-SL

    デジタル水準器レベルニックL型ベース DL-SL

      水平器(マグネット・角度目盛付)

      水平器(マグネット・角度目盛付)

        デジタル水準器レベルニックL型ベースDL-mL

        デジタル水準器レベルニックL型ベースDL-mL

          300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)

          300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)

            磁石式水準器

            磁石式水準器

              平型レベル

              平型レベル

                丸台型アイベル水平器(取付穴付)

                丸台型アイベル水平器(取付穴付)

                  小形精密水準器 (A級)

                  小形精密水準器 (A級)

                    デジタル水準器レベルニックDL-S2W

                    デジタル水準器レベルニックDL-S2W

                      アイディアルレベル

                      アイディアルレベル

                        クロステストレベル

                        クロステストレベル

                          “モバイルレベル”

                          “モバイルレベル”

                            メーカー マイゾックス 新潟精機(SK) エスコ 新潟精機(SK) エスコ 理研計測器 エビス アカツキ製作所 大菱計器製作所 新潟精機(SK) エビス 大菱計器製作所 TJMデザインタジマツール
                            通常価格 39,425円 238,635円 6,200円 125,798円 12,420円 196,440円 2,041円 1,100円 136,941円 385,878円 2,182円 20,211円 4,317円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   19日目   2日目~   1日目~   5日目   1日目  
                            商品タイプ その他付属品 デジタル水平器 水平器 その他付属品 デジタル水平器 水平器 アクリル製水平器(角型) アクリル製水平器(丸型) 水平器 デジタル水平器 水平器 水平器 水平器
                            JANコード 4938514221542 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 128-0479 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5600.0 - - - - - - - - - - - -
                            ねじ径(インチ) 5/8 - - - - - - - - - - - -

                            NEWエレベーター三脚 NEL-60SLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました