(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルHD画質タイムラプス/ステップビデオカメラ(定点観測用カメラ)

フルHD画質タイムラプス/ステップビデオカメラ(定点観測用カメラ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
57,288円 54,108円
税込単価
63,017円 59,519円

【特長】・1台でタイムラプス動画・ステップビデオ・ストップモーション・静止画の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他光学機器
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • 質量(g):
    97.500
  • トラスココード:
    235-6232
  • 材質1:
    プラスチック
  • 奥行(mm):
    46.6
  • 高さ(mm):
    70.6
  • 幅(mm):
    60
  • LCD画面:
    2.0インチ
  • JANコード:
    4712417431327
  • 電源:
    単3乾電池×4本(付属)
  • F値:
    2.0
  • 画角:
    118°
  • 解像度:
    1920×1080
  • 記録装置:
    Micro SDカード(最大128GB)
  • 録画形式:
    AVI(コマ撮り)/JPG(静止画)

(i)ご注意

  • 防水仕様ではありません。
  • 屋外でご使用の際はATH1000もしくはATH2000をご使用ください。
  • 別売りの望遠レンズBCS24-70ご使用の際は乾電池を2本での使用となります。

型番

TLC2020 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLC2020

1個

57,288円

54,108

( 59,519円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台でタイムラプス動画・ステップビデオ・ストップモーション・静止画の4種類の撮影ができるフルHD画質のタイムラプスカメラです
・時間帯や天候によって変化する光量や逆光などの状況もHDRで自動補正しながら撮影します
・別売りの広角レンズ(BCS18-55)、望遠レンズ(BCS24-70)へのレンズ交換が可能です
・デイリー、ウィークリータイマー機能により、乾電池も、映像確認の時間も節約します
【用途】
・建設現場、工場等の工程管理、作業報告に
【材質】
・プラスチック

(i)ご注意

  • 防水仕様ではありません。
  • 屋外でご使用の際はATH1000もしくはATH2000をご使用ください。
  • 別売りの望遠レンズBCS24-70ご使用の際は乾電池を2本での使用となります。

カタログ

 

Loading...

TLC2020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルHD画質タイムラプス/ステップビデオカメラ(定点観測用カメラ)の型番TLC2020のページです。
型番TLC2020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルHD画質タイムラプス/ステップビデオカメラ(定点観測用カメラ)

フルHD画質タイムラプス/ステップビデオカメラ(定点観測用カメラ)

    L-851 フルHDカメラ

    L-851 フルHDカメラ

      USBカメラ

      USBカメラ

        モニター出力カメラ(レンズ無)L-852

        モニター出力カメラ(レンズ無)L-852

          リーディング用ルーペ

          リーディング用ルーペ

            LEDワイドライト用スタンド

            LEDワイドライト用スタンド

              マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1050

              マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1050

                マイクロスコープ(PC用)L-KIT678

                マイクロスコープ(PC用)L-KIT678

                  マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151

                  マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1151

                    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102

                    マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102

                      マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101

                      マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1101

                        作業用ルーペ(クリップタイプ)

                        作業用ルーペ(クリップタイプ)

                          マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1204

                          マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1204

                            メーカー brinno ホーザン ホーザン ホーザン シンワ測定 東京硝子器械 ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン エッシェンバッハ ホーザン
                            通常価格 57,288円 70,104円 40,950円 65,882円 689円 3,000円 134,035円 85,909円 189,317円 135,147円 112,789円 16,302円 137,731円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   3日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ その他光学機器 その他光学機器 検査用光学用品 その他光学機器 手持ちルーペ スタンド式照明拡大鏡 マイクロスコープ マイクロスコープ マイクロスコープ マイクロスコープ マイクロスコープ ヘッドルーペ マイクロスコープ
                            ライト有無 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有
                            スケール有無
                            質量(g) 97.500 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 235-6232 - - - - - - - - - - - -

                            フルHD画質タイムラプス/ステップビデオカメラ(定点観測用カメラ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました