(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザー距離計 GLM50-23G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザー距離計 GLM50-23G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,500円
税込単価
24,750円

【特長】・視認性の高いグリーンレーザーを採用(赤いレーザーに比べて4倍の視認性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レーザー距離計
  • 測定範囲:
    0.05~50m
  • 光源:
    レーザーダイオード
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池×2本または、ボッシュリチウムイオンバッテリー1608M00C43(別売)
  • 波長(nm):
    515
  • 出力:
    1mW以下(クラス2)
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+45
  • 保管温度範囲(℃):
    -20~+70
  • 測定項目:
    距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜
  • JANコード:
    4059952524627
  • トラスココード:
    253-0593
  • 厚さ(mm):
    29
  • 高さ(mm):
    119
  • 幅(mm):
    53
  • レーザー安全規格:
    クラス2
  • 測定基準位置の設定:
    本体前方、後方端部、1/4"ネジ穴
  • 保証期間:
    1年
  • 質量(g):
    160.000
  • 材質1:
    PC-ABS+TPE(ポリカーボネート+サーモプラスチック・エラストマー)
  • 保護等級:
    IP65
  • 最小表示(mm):
    0.5
  • 測定精度(mm):
    ±1.5

型番

GLM50-23G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLM50-23G

1個

22,500( 24,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の高いグリーンレーザーを採用(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)しています
・耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります
・1.5mからのメーカー社内落下テストクリアしています
・防塵防水構造IP65です
・360度角度センサー搭載のレーザー距離計です
・あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能があります
・距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示します(シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス)
・内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです
・壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能です
【用途】
・距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定に
【材質】
・PC-ABS+TPE(ポリカーボネート+サーモプラスチック・エラストマー)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー距離計 GLM50-23Gの型番GLM50-23Gのページです。
型番GLM50-23Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザー距離計 GLM50-23G

レーザー距離計 GLM50-23G

    レーザー距離計 GLM150C

    レーザー距離計 GLM150C

      レーザー距離計

      レーザー距離計

        レーザーレベル(受光器100R付)

        レーザーレベル(受光器100R付)

          レーザーレベル(受光器ミリ表示100DR付)

          レーザーレベル(受光器ミリ表示100DR付)

            レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

            レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

              デジタルゲージDF812SF

              デジタルゲージDF812SF

                1cm~1km長さ測定器(シート用)EA714CB-1

                1cm~1km長さ測定器(シート用)EA714CB-1

                  長さ測定器(卓上型)EA714CB-6、EA714CB-7

                  長さ測定器(卓上型)EA714CB-6、EA714CB-7

                    長さ測定器(フリー)EA714CB-11、EA714CB-12

                    長さ測定器(フリー)EA714CB-11、EA714CB-12

                      長さ計測カウンタEA714CB-21・22・31・32

                      長さ計測カウンタEA714CB-21・22・31・32

                        測長ユニット DT12(標準タイプ)

                        測長ユニット DT12(標準タイプ)

                          DK830S(空気圧押出しタイプ)

                          DK830S(空気圧押出しタイプ)

                            メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ Hoshin Hoshin ボッシュ マグネスケール エスコ エスコ エスコ エスコ マグネスケール マグネスケール
                            通常価格 22,500円 46,921円 12,465円 164,000円 179,011円 103,437円 56,634円 26,775円 21,019円 9,470円 10,300円 17,721円 147,510円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   3日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ レーザー距離計 レーザー距離計 - 回転レーザー 回転レーザー データ機器関連品 測定子 カウンタ カウンタ カウンタ カウンタ リニアスケール(測長ユニット) 測定子
                            測定範囲 0.05~50m 0.08~150 0.15~20 13"(1.95mm/30m) 13"(1.95mm/30m) - 12 1cm~1km 1cm~1km 1cm~1km 1cm~1km 12 30
                            光源 レーザーダイオード レーザーダイオード レーザーダイオード - - レーザーダイオード - - - - - - -
                            電源 単3アルカリ乾電池×2本または、ボッシュリチウムイオンバッテリー1608M00C43(別売) 単三型アルカリ乾電池×3 単4アルカリ乾電池x2本 - - 単3アルカリ乾電池×4本、専用ACアダプター(別売) - - - - - - -
                            波長(nm) 515 635 635 - - - - - - - - - -

                            レーザー距離計 GLM50-23Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました