(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スネークスコープ(本体のみ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スネークスコープ(本体のみ)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
76,800円 50,196円
税込単価
84,480円 55,216円

【特長】・3.5インチ、320×240ピクセルのLCDディスプレイを使用してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    配管スコープ
  • 幅(mm):
    115
  • 高さ(mm):
    210
  • 電源:
    リチウムイオン充電式電池
  • JANコード:
    4983621910513
  • トラスココード:
    208-2680
  • 質量(g):
    300.000
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • モニターサイズ(インチ):
    3.5
  • 奥行(mm):
    54
  • カメラ解像度:
    720×576ピクセル
  • 電圧(V):
    3.7
  • 容量(Ah):
    1.9

(i)ご注意

  • 上記価格にフレキシブルケーブル(カメラ部)は含まれません。用途に応じてお求めください。
  • コネクタ部を除くフレキシブルケーブル部分がIP57に準拠しています。
  • 16GBまでのSDカードが使用可能。1GBあたりJPEG形式静止画を約900枚、またはAVI方式動画を約15分間記録可能です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-05

1個

76,800円

50,196

( 55,216円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3.5インチ、320×240ピクセルのLCDディスプレイを使用しています。
・電源はリチウムイオン充電式電池を使用し、付属のACアダプターまたはUSB端子で充電が可能です。
・miniUSBケーブル、ビデオケーブルが付属し、パソコンやテレビでの画像確認が可能です。
・製品と付属品一式をまとめて収納できるキャリングケース付です。
・イヤホン、マイクの接続による音声記録が可能です。
・HDMI出力機能付です。
・オートパワーオフ機能付き。解除可能。
・LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。
【用途】
・狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察などに。
【材質】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 上記価格にフレキシブルケーブル(カメラ部)は含まれません。用途に応じてお求めください。
  • コネクタ部を除くフレキシブルケーブル部分がIP57に準拠しています。
  • 16GBまでのSDカードが使用可能。1GBあたりJPEG形式静止画を約900枚、またはAVI方式動画を約15分間記録可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スネークスコープ(本体のみ)の型番SS-05のページです。
型番SS-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スネークスコープ(本体のみ)

スネークスコープ(本体のみ)

    モニタリングスコープ D Φ5.2ポータブル 4.3インチ液晶

    モニタリングスコープ D Φ5.2ポータブル 4.3インチ液晶

      満水試験器 441341

      満水試験器 441341

        CS6X ヴァーサモニタ

        CS6X ヴァーサモニタ

          工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付

          工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付

            Gラインスコープ GLS-V2830Mk2

            Gラインスコープ GLS-V2830Mk2

              クリアスコープ 2820

              クリアスコープ 2820

                デジタル検査カメラ バリュースコープPro

                デジタル検査カメラ バリュースコープPro

                  大口径向管内カメラ ローカム4Plus

                  大口径向管内カメラ ローカム4Plus

                    デジタル検査カメラ CA-350

                    デジタル検査カメラ CA-350

                      スネークスコープ(本体のみ) SS-13

                      スネークスコープ(本体のみ) SS-13

                        CIC120(C)用カメラケーブル

                        CIC120(C)用カメラケーブル

                          ライト付点検ミラー

                          ライト付点検ミラー

                            メーカー カスタム シンワ測定 レッキス工業 リジッド リジッド レッキス工業 アサダ カンツール ローデンベルガー リジッド カスタム ボッシュ STS
                            通常価格 76,800円 13,929円 108,000円 792,293円 2,182,955円 792,000円 244,125円 420,000円 1,780,000円 140,673円 21,000円 72,165円 21,619円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 配管スコープ 配管スコープ その他 配管スコープ 配管スコープ 配管スコープ 配管スコープ 配管スコープ 配管スコープ 配管スコープ - 配管スコープ 下水管用ミラー
                            幅(mm) 115 88 135 233 356 350 300 480 400 95 - - -
                            高さ(mm) 210 32 205 309 432 176 380 300 365 240 - - -
                            電源 リチウムイオン充電式電池 - - - - - - - - - 単3形乾電池×4本 - -
                            JANコード 4983621910513 - - - - - - - - - 4983621910520 - -

                            スネークスコープ(本体のみ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました